ModBus product image

Conectividad de Tarjeta Modbus para UPS

La Tarjeta Modbus de Eaton es un dispositivo de conectividad UPS X-slot que ofrece monitoreo continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System) o Sistema de Automatización Industrial (IAS - Industrial Automation System).

La tarjeta ofrece los medios para integrar información del UPS hacia el sistema de administración provisto por el usuario utilizando Modicon®, Protocolo Modbus RTU. La calidad clave de energía e información de condición del UPS puede ser monitoreada en tiempo real para ayudar en la administración del UPS y la notificación de problemas potenciales de energía.

Características y Beneficios

  • Incluye la utilidad de un Perfilador Modbus, el cual crea un mapa de registro Modbus personalizado para cada UPS
  • Se conecta a la red a través de RS-485 por medio de un puerto aislado DB-9 o un bloque terminal
  • Da soporte a comunicación de dos y cuatro cables y, con esta característica integrada de terminación seleccionada por el usuario, la Tarjeta Modbus puede ser colocada al extremo de la red
  • Está en conformidad con el estándar X-slot de Eaton que da soporte a una variedad de UPS que tienen como característica una X-slot nativa