Environment Sensor product photo

Sensor Ambiental para NMC de Eaton

Los UPS con frecuencia son utilizados en ambientes sensibles tales como gabinetes de rack. Las condiciones ambientales (temperatura, humedad y apertura de puertas) también pueden afectar la disponibilidad del sistema.

Por lo tanto Eaton proporciona un sensor ambiental con un sensor de temperatura, un sensor de humedad y dos switches de entrada. Está diseñado para trabajar con Tarjetas de Administración de Red y puede ser instalado en cualquier lugar sin ningún problema.

Características

  • El Sensor Ambiental supervisa dos parámetros de manera remota: el nivel de temperatura y el rango de humedad
  • 2 contactos de entrada están disponibles para supervisión adicional: apertura de puertos, inicio 'genset'
  • Se consigue una supervisión remota a través de un simple buscador de web o un NMS (Network Management System - Sistema de Administración de Red) basado en SNMP
  • Los umbrales de alarma se configuran fácilmente a través de la interfaz en la web de las Tarjetas de Administración de Red
  • Las alarmas son enviadas al correo electrónico/SMS/localizador
  • El sensor ambiental es compatible con toda la gama de UPS Pulsar de Eaton utilizando las Tarjetas de Administración de Red