ERM de Eaton
Características y Beneficios

  • Monitorea la temperatura y humedad en dos ubicaciones en un rack y el estado de hasta cuatro dispositivos sensores de contacto de entrada adicionales
  • Se monta fácilmente en un lado no utilizado o canales posteriores; los sensores de Módulo TH fuertes pueden ser montados en cualquier lugar en el rack/gabinete
  • Protege activos críticos del calor, humedad, humo, fugas de agua o intrusión
  • Despliega el estado ambiental en tiempo real en una PC, el dispositivo inalámbrico listo para Internet o software de sistema de manejo de red (NMS)
  • Agrega información en tiempo real de hasta 100 ERM y lo despliega en una página Web sencilla (una característica exclusiva de Eaton)
  • Explora la red (o un rango de direcciones de IP que usted especifica) para auto-descubrir otros monitores en rack en esa subred, y despliega su estado en tiempo real en una tabla
  • Despliega gráficas sin color y tendencias de calor/humedad, para identificar áreas para la acción protectora
  • Notifica automáticamente los receptores diseñados por correo electrónico de condiciones fuera de rango (advertencias o alarmas)
  • Elimina alarmas ruidosas con umbrales de alarma configurables por el usuario y la capacidad de deshabilitar alarmas durante el mantenimiento
  • Simplifica operaciones con una interfaz intuitiva, de navegación en Web, utilidades de buena gráfica de datos, auto-descubrimiento y auto-agregación y más
  • Proporciona una interfaz amigable con el usuario, limpia que hace fácil navegar y utilizar las funciones del sistema
  • Retiene los datos ambientales históricos incluso cuando la unidad está apagada, y distribuye datos archivados para tendencia, solución de averías y análisis
  • Soportes automatizados, actualización remota de firmware para múltiples monitores en rack en una sola sesión de difusión
  • Garantía de 1 año