Especificaciones Técnicas de ERM de Eaton

Especificación Técnica
CPU Microcanal-control de 16-bits
Memoria RAM Estática de 2 MB
ROM Flash de 2 MB
Comunicación Serial Dos puertos seriales Asíncronos
Chip LAN Controlador de Ethernet Rápido de 10/100 Mbps de Auto-Detección
Conexión de Red Conector macho 10/100 TX RJ-45
Protocolo de Red SNMP sobre UDP/IP
HTTP sobre TCP/IP
ARP, TFTP, e ICMP
MIB Soportado ERM MIB
Temperatura de Operación 0-40ºC (32-104ºF)
Humedad de Operación 10-80%, sin condensación
Entrada de Energía 12 Vdc no regulada
Consumo de Energía 3.0 Watts Máximo
Tamaño (LxWxH) 13.4 cm x 8.6 cm x 2.7 cm (5.3" x 3.4" x 1.1")
Peso 170 gm (6oz)
Declaraciones EMC Clase B: FCC Parte 15, ICES-003, CE