NMC Modbus product photo

Tarjeta de Administración de Red & ModBus de Eaton

Tarjeta de Administración de Red & ModBus de Eaton Edición 2006 es la combinación de un agente SNMP, un servidor HTTP/Web y una tarjeta ModBus. Su compacto factor de forma ha sido diseñado específicamente para los UPS de la Serie Evolution de Eaton así como para las Series de UPS Eaton EX RT y Eaton MX RT. Habilita la supervisión UPS desde cualquier Sistema de Monitoreo de Red utilizando SNMP y trampas o simplemente desde cualquier buscador web (con la posibilidad de activar seguridad SSL).

Se puede configurar un apagado automático y ordenado de múltiples servidores protegidos utilizando Módulos de Apagado de Red (incluido en la suite de software Solution-Pac suministrado con el UPS). Otras acciones automáticas, como la transmisión de un correo electrónico/SMS en caso de una alerta de energía o programación de un apagado del sistema, pueden ser ajustadas para cumplir con sus necesidades específicas.

La conectividad Modbus permite la interfaz con numerosos sistemas de administración de edificios para supervisión industrial. El NMC también puede estar conectado al Sensor Ambiental para obtener un monitoreo completo de la temperatura y humedad en el gabinete de racks donde es instalado el UPS.

Características

  • Administre remotamente su UPS a través de SNMP, la web o ModBus
  • Programe apagados automáticos o liberación de sistemas no críticos en caso de una falla extendida de energía
  • Acciones personalizables (como apagado) en caso de un problema de energía
  • Registro de fechas y eventos*
  • Notificación por correo electrónico/localizador/SMS
  • Monitoreo de Temperatura/Humedad a través del Sensor Ambiental
  • Fácil despliegue en una base grande instalada (configuración duplicada)
  • Firmware flash actualizable
  • Compatible con la suite de administración extensiva de energía MGE (Módulos de Apagado de Red, Administrador de Energía Empresarial, y más)
  • Conectividad ModBus utilizando RS232 y RS485