Productos de Conectividad

Tarjeta MS de Red
La Tarjeta MS de Red de Eaton permite que un UPS de Eaton se conecte directamente con la red Ethernet y el Internet, dando soporte de monitoreo en tiempo real y control del UPS a través de la red por medio de un navegador Web estándar, un sistema de administración de red con cumplimiento SNMP o un software de administración de energía.
Función: Web/SNMP
trabaja con: 5130, 5PX, 9130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT, 9E
 
Power Xpert Gateway PDP Card
Eaton’s Power Xpert Gateway PDP Card provides Web-enabled, real-time monitoring of three-phase Eaton Power Distribution Units and Eaton Remote Power Panels for power quality status and fast response to power-related events.
Power Xpert Gateway UPS Card
Eaton’s Power Xpert Gateway UPS Card provides Web-enabled, real-time monitoring of select three-phase Eaton UPSs for power quality status and fast response to power-related events.
EMP connectivity device product photo
Sonda de Monitoreo Ambiental
Para la Serie Powerware y BladeUPS
la Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton le permite monitorear remotamente las condiciones de una manera tan fácil como monitorean las condiciones de energía.
Dispositivo ConnectUPS-X Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-X es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9390IT, 9395
Dispositivo ConnectUPS-BD Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-BD es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9130, 9170+
 
Dispositivo ConnectUPS-E Web/SNMP
El dispositivo ConnectUPS-E es una tarjeta de red para los sistemas UPS serie Powerware de Eaton que permite monitoreo remoto y proporciona compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH y comunicaciones RS232 avanzadas.
Función: Web/SNMP
Trabaja con: 9150 y versiones anteriores, 9305 y versiones anteriores
 
Modbus Card product photo
Tarjeta Modbus de Eaton
Para la Serie Powerware con X-slot,
la Tarjeta Modbus de Eaton es un equipo de conectividad UPS X-slot que ofrece un monitoreo continuo, confiable y preciso de red de un sistema UPS a través del Sistema de Administración de Edificios (BMS - Building Management System).
Tarjeta MS para MODBUS y Red
La tarjeta MS MODBUS y de Red de Eaton ofrece monitoreo remoto continuo, confiable y preciso de un sistema UPS a través de un Sistema de Administración de Edificios (BMS – Building Management System) o un Sistema de Automatización Industrial (IAS – Industrial Automation System) ó cualquier sistema de monitoreo de red utilizando SNMP y trampas, o cualquier navegador web.
Función: MODBUS
trabaja con: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9315, 9390, 9395, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
 
Tarjeta MS de Relé
La nueva Tarjeta MS de Relé reemplaza las tarjetas seleccionadas de Relé. La tarjeta nos proporciona una manera sencilla de llevar remotamente la información de un UPS hacia un sistema de alarma, PLC o sistema de cómputo por medio de contactos secos (relé), o puede ser una interfaz RS232 para conexión con una PC o una unidad de pantalla de control de UPS.
Función: El Relé
trabaja con: 5130, 9135, Evolution, EX, MX, MX Frame, EX RT
 
Relay Interface Card product photo
Tarjeta de Relevo de Interfaz
Para la Serie Powerware con X-slot,
el software de comunicaciones y control está en el corazón de cualquier solución confiable de calidad de energía.
NMC Modbus product photo
Tarjeta de Administración de Red & ModBus de Eaton
Para la serie Pulsar,
la Tarjeta de Administración de Red & ModBus proporciona comunicación Web/SNMP para una supervisión remota de UPS y un apagado remoto de servidores, así como monitoreo remoto utilizando el protocolo ModBus.
Expansion Chassis product photo
Expansion Chassis
Para la serie Powerware,
con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden configurar fácilmente un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de la red elegido.