Soluciones de Gabinete tipo Rack
La disponibilidad y confiabilidad de la Tecnología de la Información (TI) son demandas actuales que se desarrollan en medios ambientes de misión crítica. Es importante asegurar las condiciones para que el comportamiento complejo de su servidor y de la arquitectura del sistema de software.
Todo inicia con una gama variada de gabinetes y accesorios de rack para crear su red dentro de closets, salas de cómputo y centros de datos (Data Center). Las Soluciones de Gabinete de Eaton representan la primera etapa relevante en la planeación de un centro de datos ideal, que complemente una calidad de energía integral en la administración de los UPS instalados en rack y unidades de distribución de energía con base en el gabinete (ePDU’s).
Características y Beneficios
- Plataforma de servidor universal (EIA 310-D)
- Puertas perforadas (67% flujo de aire)
- Rieles frontales y traseros de servidor Z flotante de19”
- Puertas Traseras Divididas
- Techo perforado con entrada de cable
- Cómodo mango con inserción de bloqueo con llave
- Pie de nivelación