Servicios para UPSs Trifásicas
La performance de las Baterías es crítica para sus sistemas de energía. Servicios Globales Eaton ofrece un amplio set de servicios de baterías, especialmente diseñado para minimizar el riesgo de inactividad del sistema y proveyéndole un grado de confiabilidad y previsibilidad superior.
Para usar con UPS Trifásico (10 - 750 kVa):
Eaton 9355
Powerware 9305
Powerware 9340
Eaton 9315
Powerware 9370
Powerware 9330
Static Transfer Switches
Planes de servicios de Baterías
Cobertura Total de Batería
- Reemplazo garantizado de sus baterías sin costo adicional durante la cobertura
- Cobertura de Mantenimiento Correctivo de Batería 7 x 24
- Reemplazo de baterías gastadas acorde con las prescripciones del Servicio Global
- EPA Eliminación y Reciclado de batería conforme con las normas legales
Monitoreo de Batería Cellwatch
- Ofrece solución de monitoreo de batería que le permite actuar antes que un tema secundario de la batería, se convierta en un problema de energía crítico
- Monitorea voltaje, resistencia interna y temperatura
- Provee alerta inmediato e identificación específica de deterioro y falla inminente de batería
- Reduce la posibilidad de daño a toda la serie de baterías
- Permite el reemplazo basado en la condición de la batería, previniendo que el mismo sea costosamente prematuro
- Mide la tendencia de cada batería individual y del banco completo, a través de un registro histórico de 120 días mínimo de actividad
- Monitoreo contínuo durante la descarga, recarga y flote
- Capacidad de monitoreo remoto opcional
- Monitoreo contínuo de descarga de bancos de baterías en un rango de 25A a 1000A
Actualizaciones de Batería
- Reemplazo con modelo nuevo idéntico de baterías o con modelos mejorados con mayor capacidad
- Instalación de Baterías nuevas
- Control del voltaje de carga
- Puesta en tierra
- EPA Eliminación y Reciclado de batería conforme con las normas legales
Adiciones de la Batería
- Entrega la mejor solución para aguantar cortes largos de energía, luego de analizar su carga, el tiempo de autonomía deseado, restricciones de espacio y tiempo de recarga
- Series de batería adicionales y aumento de la capacidad de baterías
- Entrega inmediata e instalación profesional
- Reemplazo con modelo nuevo idéntico de baterías o con modelos mejorados con mayor capacidad
Mantenimiento Preventivo de Batería
- Maximiza el tiempo y extiende la vida de la batería, previniendo problemas antes de que éstos sucedan
- Paquete de Mantenimiento Preventivo diseñado a medida de sus necesidades. Mantenimiento abarcativo para su batería sellada o reguladas por válvula
- Medida de los niveles de voltaje de celdas
- Medición de los niveles de voltaje de las celdas y de las baterías completas
- Inspección visual para fisuras y células malignas
- Control del torque de los conectores
- Inspección del ambiente de la batería
- Medida de resistencia interna
- Reporte de inspección de prueba de batería detallado por escrito, resultados de inspección y recomendaciones para acciones correctivas
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-750 VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (750-3000 VA)
- Eaton 5P Rack (550-3000 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (2-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (20 - 60 kVA)
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Eaton 9390IT (40 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- Energía de Corriente Contínua