man testing batteries

Servicios para UPSs Trifásicas

La performance de las Baterías es crítica para sus sistemas de energía. Servicios Globales Eaton ofrece un amplio set de servicios de baterías, especialmente diseñado para minimizar el riesgo de inactividad del sistema y proveyéndole un grado de confiabilidad y previsibilidad superior.

Para usar con UPS Trifásico (10 - 750 kVa):
Eaton 9355
Powerware 9305
PF2 Flywheel
Eaton 9315
Static Transfer Switches
Powerware 9330
Power Distribution Units
Powerware 9335

Planes de servicios de Baterías

Cobertura Total de Batería

  • Reemplazo garantizado de sus baterías sin costo adicional durante la cobertura
  • Cobertura de Mantenimiento Correctivo de Batería 7 x 24
  • Reemplazo de baterías gastadas acorde con las prescripciones del Servicio Global
  • EPA Eliminación y Reciclado de batería conforme con las normas legales

Monitoreo de Batería Cellwatch

  • Ofrece solución de monitoreo de batería que le permite actuar antes que un tema secundario de la batería, se convierta en un problema de energía crítico
  • Monitorea voltaje, resistencia interna y temperatura
  • Provee alerta inmediato e identificación específica de deterioro y falla inminente de batería
  • Reduce la posibilidad de daño a toda la serie de baterías
  • Permite el reemplazo basado en la condición de la batería, previniendo que el mismo sea costosamente prematuro
  • Mide la tendencia de cada batería individual y del banco completo, a través de un registro histórico de 120 días mínimo de actividad
  • Monitoreo contínuo durante la descarga, recarga y flote
  • Capacidad de monitoreo remoto opcional
  • Monitoreo contínuo de descarga de bancos de baterías en un rango de 25A a 1000A

Actualizaciones de Batería

  • Reemplazo con modelo nuevo idéntico de baterías o con modelos mejorados con mayor capacidad
  • Instalación de Baterías nuevas
  • Control del voltaje de carga
  • Puesta en tierra
  • EPA Eliminación y Reciclado de batería conforme con las normas legales

Adiciones de la Batería

  • Entrega la mejor solución para aguantar cortes largos de energía, luego de analizar su carga, el tiempo de autonomía deseado, restricciones de espacio y tiempo de recarga
  • Series de batería adicionales y aumento de la capacidad de baterías
  • Entrega inmediata e instalación profesional
  • Reemplazo con modelo nuevo idéntico de baterías o con modelos mejorados con mayor capacidad

Mantenimiento Preventivo de Batería

  • Maximiza el tiempo y extiende la vida de la batería, previniendo problemas antes de que éstos sucedan
  • Paquete de Mantenimiento Preventivo diseñado a medida de sus necesidades. Mantenimiento abarcativo para su batería sellada o reguladas por válvula
  • Medida de los niveles de voltaje de celdas
  • Medición de los niveles de voltaje de las celdas y de las baterías completas
  • Inspección visual para fisuras y células malignas
  • Control del torque de los conectores
  • Inspección del ambiente de la batería
  • Medida de resistencia interna
  • Reporte de inspección de prueba de batería detallado por escrito, resultados de inspección y recomendaciones para acciones correctivas