man testing batteries

Large UPS Services

Servicios Globales Eaton proporciona servicio de clase mundial por medio de 300 Ingenieros de Servicio al Cliente en Norte América y 1200 a nivel internacional Existen técnicos autorizados y expertos industriales en Global Services disponibles en el momento que los necesite para ofrecer apoyo técnico de servicio certificado industrial 7x24 Los planes de servicio normal para nuestros UPS grandes incluyen: planes de servicio proactivo, cobertura de servicio integral, servicio de arranque y Mantenimiento Preventivo de UPS.

Todos los planes pueden utilizarse con:
Powerware 9305
Eaton 9315
Powerware 9330
Eaton 9355
Powerware 9340
Powerware 9370
Static Transfer Switches

Planes de Servicio para UPS grandes

Plan de Servicio ProActive (Consulte a su ejecutivo de Eaton local para mayor información)

  • Previene la reducción de tiempo potencial tomando las medidas necesarias de tiempo
  • Mucho más que la garantía normal
  • Cobertura de Mantenimiento Correctivo 7x24
  • Servicio de Respuesta Avanzado de Monitoreo Remoto
  • Valoración de auditoria de protección de energía anual de protección de energía y configuración de carga
  • Acceso por medio de la Red a la información de cuenta y actividad de servicio local
  • Servicio de Arranque 7x24

Garantía de Tiempo de funcionamiento (Consulte a su ejecutivo de Eaton local para mayor información)

  • El plan de servicios recomendado proporciona el tiempo de funcionamiento de su UPS
  • En una etapa anterior el Plan de Servicio ProActivo ofrece mantenimiento preventivo de batería junto con el mantenimiento preventivo de UPS
  • Todas las características del Plan de Servicio ProActivo más el Mantenimiento Preventivo de batería
  • Disponible durante el primer año de servicio a través de la actualización gratuita en el Eaton 9315 o Powerware 9330

Servicio de Arranque (Consulte a su ejecutivo de Eaton local para mayor información)

  • Valida la integridad de instalación de su UPS
  • Realiza una inspección mecánica completa
  • Da arranque a su sistema UPS
  • Verifica todos los parámetros de operación y monitoreo
  • Proporciona entrenamiento operacional básico

Mantenimiento Preventivo de UPS

  • Maximiza la eficacia de UPS y el tiempo de funcionamiento mientras evita la pérdida de carga
  • Plan de Mantenimiento Integral
  • Calibración de todas las características de medición y protección
  • Prueba funcional de todas las condiciones de transferencia
  • Inspección de funcionamiento en línea del equipo con carga
  • Instalación de actualizaciones del sistema donde se requiera
  • Revisión de estado de alarma, historial y estado de actualización
  • Inspección de interfaces a otro equipo de tren de potencia
  • Control visual en baterías y entorno de baterías
  • Evaluación por escrito que le proporciona un registro histórico del funcionamiento de su equipo