Especificaciones Técnicas de Eaton Eclipse Pro

Información General
Número de Pieza 83501
Código UPC 6-35760-83501-4
Precio de menudeo (MSRP*) $19,00
Contenidos de embalaje Contenidos: (1) Supresor de sobretensión + Manual del usuario
Características Técnicas
Clasificación de Energía (Watts) 1,800 W
Corriente Nominal 15 Amps
Voltaje de Entrada 120 V
Voltaje de Salida 120 V
Frecuencia 60 Hz
Conexiones de Salida (8) NEMA L5-15R
Conexión de Entrada Cable de 6 pies con NEMA 5-15P
Interfaz de Usuario (1) "Carga Protegida" LED + (1) "Ground OK" LED + Alarma audible
Dimensiones (H x W x D) 9-3/4" x 3-7/8" x 1-5/16"
Peso 1.5 Lbs
Color Negro
Cumplimiento con los Estándares UL1449, 1363, 1283 enlistado, (cUL)
Garantía 2 Años
Misc 1 Voltaje de Sujeción: 330V
Misc 2 Joules: 1,020
Misc 3 Tiempo de respuesta: < 1 nanosegundo

(*) Los distribuidores y vendedores autorizados de MGE Office Protection Systems fijan sus propios precios que pueden variar del Precio de Menudeo Sugerido por el Fabricante (MSRP) mostrado en el sitio Web.