Eaton Protection Box
Características y Beneficios

  • Protección de sobretensión efectiva

    El Protection Box está diseñado para filtrar el suministro de energía para equipo delicado para protegerlo contra sobretensiones, interferencia y los efectos indirectos de la iluminación. El alto desempeño del Protection Box se basa en un diseño avanzado con protección de sobretensión en cumplimiento con IEC 61643-1.

  • Protección completa

    El intervalo del Protection Box tiene modelos con 1, 5 u 8 tomacorrientes. Algunos modelos también proporcionan protección para conexiones telefónicas que puedan transportar sobretensión al equipo. Modelos Tel@: Con teléfono / protección de acceso a Internet de banda ancha, modelos Tel@ + TV: Con teléfono / protección de acceso a Internet de banda ancha + módulo de protección de Audio/Video (protección de sobretensión para televisión y radio FM radio con TV y conectores Tipo F)

  • Práctico y económico

    Módulo de protección de sobretensión reemplazable (Protection Box 5 Tel@, 5 Tel@ + TV y 8 Tel@+TV) Los dispositivos de protección de sobretensión para estos modelos se agrupan en un módulo enchufable para:

    • fácil reemplazo si los dispositivos de protección de sobretensión se deterioran debido a una sobretensión principal (sin necesidad de desconectar el equipo)
    • pueden mejorarse (agregar funciones, cambiar conectores, etcétera)
  • Variedad de características para hacer la vida más fácil:
    • Indicadores activos de protección de encendido y sobretensión.
    • Sujetacables y marcadores de cable suministrados (modelos de 5 y 8 tomacorrientes).
    • Tomacorrientes dispuestas para permitir que los bloques se agrupen de lado a lado.
  • Seguro gratuito

    Eaton ofrece seguro para el equipo conectado (aplicable para países de la Unión Europea y Noruega exclusivamente). Este seguro se incluye en el precio de compra del Protection Box y cubre hasta €50,000 para un modelo de 8 tomacorrientes para cubrir el daño causado por una falla de la protección de sobretensión.