Especificaciones Técnicas Caja de Protección de Eaton

 
Características Técnicas
Caja de Protección 1 1 Tel@ 5 5 Tel 5 Tel@+TV 8 Tel@+TV
Índice Nominal (A/W)* 16 A / 3680 W 16 A / 3680 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W 10 A / 2300 W
Voltaje/Frecuencia 220V – 250V / 50/60Hz
IEC 61643-1 bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image
Compatibilidad de PLC - - bullet point image bullet point image bullet point image bullet point image
Condiciones de prueba de sobretensión
Condiciones de prueba de sobretensión para IEC 61643-1 con pulso 8/20µs Uoc = 6,6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA Imax = 8 kA
Dispositivos Protectores
Índice Total 30 000 A 3 x MOV 10 000 A
Tiempo de respuesta <1ns
Energía total absorbida 1 110 Joules
Filtro de EMI/RFI
52dB de 100kHz a 100MHz - bullet point image - bullet point image bullet point image bullet point image
Protección de línea telefónica y audio/video
Teléfono RJ11/RJ45 que incluye banda ancha - 10 000 A - 10 000 A 10 000 A 10 000 A
Línea de Audio/Video - - - - 10 000 A 10 000 A
Marca y estándares
Seguridad IEC 60-950, NFC 61-303
EMC EN 55082-2, EN 55022 clase B, EN 61000-4-4 nivel 4 IEC 61000-4-5 10kV
Protección de sobretensión IEC 61 643-1
Dimensiones y peso
Dimensiones H x W x D (AxAxD) (mm) 70 x 105 x 67 70 x 105 x 67 65 x 255 x 120 65 x 260 x 120 65 x 260 x 120 65 x 315 x 150
Peso Neto 0,160 kg 0,210 kg 0,610 kg 0,770 kg 0,840 kg 0,850 kg
* Calculated for a nominal voltage at 230V
Número de parte
Caja de Protección 1 1 Tel@ 5 5 Tel@ 5 tel@+TV 8 Tel@+TV
Casquillos adaptadores Franceses 66706 66707 66710 66711 66934 66935
Casquillos adaptadores “Schuko" 66708 66709 66712 66713 66936 66937
Casquillos adaptadores FR & B - - 66932 66933 66938 -