SPD product image

Dispositivos de Protección contra Sobretensión de Eaton

Los dispositivos de protección contra sobretensión de Eaton son los últimos y más avanzados protectores contra sobretensión certificados UL 1449 3ra Edición. La aplicación de las unidades Serie SPD a través de una instalación asegurará que el equipo esté protegido con los dispositivos de protección contra sobretensión más seguros y más confiables disponibles. Las unidades Serie SPD se encuentran disponibles en todas las configuraciones y voltajes comunes y también en una variedad de índices de capacidad de corriente de sobretensión desde 50 hasta 400 kA. Se encuentran disponibles tres opciones de paquete característico de donde elegir. La variedad de las características, opciones, y configuraciones de la Serie SPD asegura que esté disponible la unidad correcta para todas las aplicaciones eléctricas.

Características y Beneficios

  • Utiliza tecnología de varistor de óxido de metal (MOV) térmicamente protegido
  • Índice de corriente de descarga nominal (Entrada) 20 kA (máximo índice asignado por UL)
  • Índices de capacidad de corriente de sobretensión de 50 hasta 400 kA
  • Tres opciones de paquete característico
  • Índice de corriente en cortocircuito de 200 kA (SCCR)
  • Garantía de 10 años

Información de UL 1449 3ra Edición

UL 1449 es el estándar con el que deben cumplir los dispositivos de protección contra sobretensión. Este estándar experimentó mayores cambios con cumplimiento requerido obligatorio al 29 de septiembre de 2009. Todos los SPDs fabricados después de esa fecha deben cumplir con UL 1449 3ra Edición.

 UL 1449 Cambios Principales

Información Relacionada
Resumen de Producto
Literatura de Producto