Software & Drivers
Power Management Software
Sistemas de Management de Red Integrados
Software de Conectividad
Software Firmware
Control de Energía de Corriente Continua y Monitoreo de Software
Legacy Software
Más popular
LanSafe v. 6
LanSafe v.6 delivers comprehensive support for Eaton UPSs (single and three-phase) via serial, USB, and network connectivity options.
Más información
OS Support
Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Client shutdown software for use with ConnectUPS, BestLink and Network Management Card (NMC) cards.
Más información.
OS Support
Power Management Software
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager software facilitates easy, versatile, remote monitoring and management of multiple devices to keep users apprised of power and environmental conditions.
More info
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView provides a web-based interface to monitor the UPS properties of a LaSafe Controller and is
associated members from a web browser.
Más información
Eaton Personal Solution-Pac
Software adecuado idealmente para la administración de energía de computadoras personales (y componentes periféricos) con conexión a USB/serial para el UPS.
Más información
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodos
Software de administración de Energía de Red para administrar y monitorear su UPS y servidores conectados - (5 nodos)
Administración de Energía Integrada
Administración de Energía Integrada de Microsoft
Administración Proxy para Red de Eaton
La Solución de Red proporciona estas 3 funciones principales: Conectar los UPS a la Red, proteger las computadoras, monitorear los UPS sobre la Red. El Proxy SNMP/HTML es una solución más económica para sistemas pequeños de UPS. Permite controlar un UPS sobre la red sin agregar al costo básico del UPS. El agente del software del proxy está instalado en el sistema en donde se conecta el UPS mediante un Puerto USB o RS232. El agente del proxy SNMP/HTML se utiliza para administrar un UPS utilizando de manera remota un navegador estándar o consola de administración de red.
Módulo de Desactivación de Red Eaton
Protege los sistemas informáticos. Se ejecuta en la máquina protegida. Espera continua de información del Proxy de Administración de Red (Mgt. Proxy o Tarjeta Mgt.) conectada al Eaton Pulsar UPS. Avisa a administradores y usuarios si la energía de CA falla y procede a la desactivación del sistema antes de alcanzar el término la energía de respaldo de la batería.
PowerVision
Con este software basado en
Windows, usted puede monitorear proactivamente el desempeño
de UPS, de la distribución de energía y sistemas ambientales
en toda la empresa desde cualquier lugar - más aya de
aumentar la confiabilidad de la protección de toda la
infraestructura de energía.
Más información
OS Support
Eaton MultiView
Software basado en Windows, que
descubre y agrega automáticamente al browser páginas para
tarjetas Web ConnectUPS de Eaton UPSs.
Más información

Integration Software
Eaton Extensions for
IBM Director
Como parte de la amplia familia
de las aplicaciones de management de energía Eaton, la
extension para IBM Director simplifica considerablemente la
gestión del management para UPSs en redes.
Más información

Connectivity Software
Modbus Profiler
Profiler es una herramienta de software que crea un registro de mapa Modbus,
específicamente para sus UPSs Eaton.
Más información

Connectivity Firmware
Connectivity Firmware,
Flash Utilities and SNMP MIBs
Upgrade your connectivity product firmware to the latest revision
including French, Russian, German, Italian etc. language supplements.
Eaton BladeUPS Firmware Updates
BladeUPS trabajando de manera óptima con las
últimas actualizaciones del firmware.

DC Power Control and Monitoring Software
DCTools
Es la nueva configuración de
software para instalación en campo y mantenimiento de
sistemas de energía de corriente continua Eaton.
Más información

Legacy Software
LanSafe v. 5
LanSafe Entrega un amplio
soporte tanto para UPSs Powerware monofásicos y trifásicos
vía puerto serial, USB y opciones de conectividad a red.
Más información
OS Support
LanSafe v. 4
LanSafe exclusivo de Tecnología
SafetyNet, provee una funcionalidad de corte de red y
permite que los administradores de red no corten los
equipamientos más críticos.
Powerware NetWatch Software v4
Software de corte para uso con ConnectUPS y tarjetas Web BestLink.
Más información
OnliNet
Las soluciones de
management de energía en red están diseñadas para
incrementar la productividad, a través del uso de protección
de energía de avanzada, directamente en el ambiente de red.
CheckUPS
El software CheckUPS
es una amplia colección de management de energía y software
de corte para usar con Powerware y sistemas ininterrumpibles
de energía Best/SOLA.