Empate Estático Automático de Eaton
El sistema de Empate Estático Automático de Eaton (SAT) refuerza la confiabilidad aún más para que las transferencias totales de carga puedan hacerse de manera autónoma. El sistema SAT de Eaton agrega un switch estático envolvente al interruptor empatado en un sistema Hot-Tie, y después agrega controles inteligentes para que un sistema de protección de energía conformado por dos o más sistemas UPS separados pueda
transferir automáticamente cargas enteras en el caso de una falla traumática y catastrófica de uno de los sistemas – una rara pero costosa circunstancia.
En la configuración de Empate Estático Automático desplegada en el diagrama abajo, hay un circuito de “hot-tie” entre las salidas de los dos módulos UPS que transfiere automáticamente la carga de uno al otro conforme sea necesario. Esta arquitectura menos compleja y de camino doble racionaliza el sistema de distribución para eliminar switches seriales y reduce el tiempo fuera potencial de cargas de energía simple hasta en un 50%. Como resultado, la arquitectura de Empate Estático Automático ofrece una serie de beneficios, incluyendo:
- Gastos reducidos de capital
- Elimina la necesidad de switches tradicionales de fase posterior para transferencia estática
- Costos reducidos de instalación
- Incremento de Confiabilidad
- Incremento de Eficiencia
- Reducción de requerimientos de mantenimiento
- Reducción de requerimientos de espacio para elevación de piso
El Empate Estático Automático está disponible para los modelos UPS 9315 y 9395 de Eaton. Lea por favor nuestro folleto para información adicional. También está disponible la hoja técnica informativa (white paper) en el que se plantea el tiempo principal entre los cálculos de fallas.