Tecnología ABM
Servicio eNotify de Monitoreo Remoto
Cellwatch
Data based upon tests performed by an independent battery manufacturer.
Most UPS batteries on the market today are constantly “trickle-charged,” a process that degrades the battery’s internal chemical composition and reduces potential battery service life by as much as 50 percent.
In contrast, Eaton's exclusive ABM technology uses sophisticated sensing circuitry and an innovative three-stage charging technique that extends the useful service life of UPS batteries while optimizing the battery recharge time.
ABM technology also provides up to 60 days’ notice of the end of useful battery service life to allow you ample time to hot swap batteries without ever having to shut down connected equipment.
ABM technology is available for the Eaton 5115, 5125, 9130, 9155, 9170+, 9355, 9390, and 9395 UPS models.
Imagine la seguridad de tener técnicos de servicio capacitados cerca todo el tiempo para atender las necesidades de su UPS y sistema de baterías. El Servicio eNotify de Monitoreo Remoto de Eaton le ofrece notificación en tiempo real de alertas críticas, la capacidad de diagnosticar los problemas de manera remota, reportes mensuales de monitoreo y revisiones diarias del latido del UPS. Para mayor información…
Un vanguardista sistema de monitoreo de batería diseñado específicamente para UPSs grandes (trifásicos), Cellwatch utiliza la última tecnología de fibra óptica para ofrecer una transmisión de información rápida y libre de ruidos. El sistema modular monitorea continuamente todo el sistema de baterías, incluyendo el voltaje de cuerda y de nivel de celdas, la resistencia interna, la corriente y la temperatura a través de la carga y la descarga, y los periodos de flotación.
Cellwatch ofrece advertencias inmediatas de deterioro y falla inminente de las baterías, e identifica cualquier batería individual que presente problemas – ofreciendo un acercamiento proactivo para asegurar la confiabilidad del UPS. Adicionalmente, este sistema de monitoreo permite que el reemplazo de las baterías se haga en base a la condición de las mismas, no simplemente en cuánto tiempo han estado en uso, ayudando así a eliminar un reemplazo prematuro e innecesario.
Cellwatch incluye una cobertura de mantenimiento correctivo de un año en partes y mano de hora, y una línea de asistencia las 24 horas para soporte técnico dependiendo del continente, favor de consultar a su ejecutivo local de Eaton para mayor información.Un plan integral de servicio opcional está también disponible.