Esta tecnología permite que una configuración de módulos múltiples opere en paralelo sin la necesidad de comunicaciones entre módulos. Esto elimina el nivel de sistema de un solo punto de falla inherente en las configuraciones paralelas tradicionales y maximiza la disponibilidad.
La redundancia Hot Sync permite una instalación N+x paralela de hasta ocho UPS de Eaton, con los módulos UPS compartiendo la carga crítica entre ellos. Si ocurre una falla de cualquier tipo en cualquiera de los módulos, la carga crítica se mantiene protegida al 100% por el UPS. El diagnóstico interno inmediatamente aísla del bus crítico al módulo UPS que presenta la falla mientras que el resto de los UPS asumen la carga completa.
La capacidad Hot Sync permite que hasta ocho módulos UPS operen de manera paralela para incrementar la capacidad de carga. Al agregar más módulos UPS de los necesarios para soportar la carga, se logra también redundancia. Por ejemplo, si el requerimiento de carga es de 800 kVA, seleccionar tres unidades de 400 kVA dará una redundancia de N+1 -- dos módulos para alimentar la carga y uno para redundancia.
La Tecnología Hot Sync está disponible para los modelos UPS 9355, 9390, 9315 y 9395 de Eaton.