Eaton se esfuerza para tener éxito continuo nivelando innovaciones técnicas para desarrollar productos de última generación que cumplan con los requerimientos específicos de sus clientes. A través de los años, Eaton ha recibido notables honores de diversas organizaciones. Numerosos reconocimientos han validado el enfoque centrado en el cliente de Eaton incluyendo el ser nombrados Empresa de Calidad de Energía del Año (2004, 2005 y 2008) por Frost & Sullivan.
| 2007 | Eaton da un gran salto en la tecnología de UPS trifásicos de gran dimensión, el Powerware 9395, el cual incorpora un diseño modular y actualizable con redundancia interna para máxima confiabilidad. |
| 2006 | Eaton introduce el UPS Powerware BladeUPS montado en Rack, un UPS modular de alta densidad energética y alta densidad de 12 kVA incluyendo sistemas paralelos redundantes de hasta 60 kVA con distribución modular. |
| 2005 | Primer UPS incluyendo procesado de energía total para verificar la operación del convertidor interno y pruebas de responsabilidad en sitio sin bancos de carga externa. |
| 2005 | Primer UPS con descarga total de energía de batería independiente de la carga adjunta para prueba de integridad de batería. |
| 2004 | UPS modular libre de transformador de hasta 160 kVA, integrando una combinación sin paralelo de desempeño de energía, administración de baterías, arquitectura escalable, flexibilidad y servicio. |
| 2003 | Primer UPS de 6kVA en 3U para aplicaciones de rack de alta densidad incrementa densidad de energía en un 33%. |
| 2003 | Paralelaje inalámbrico de segunda generación para invertidotes de energía de alta frecuencia. |
| 2002 | Primera fuente UPS doble para aplicaciones para instalación en rack |
| 2002 | Despliegue de monitoreo a través de más de 225,000 puntos de información con la solución empresarial de monitoreo proactivo de instalaciones FORESEER. |
| 2002 | Primer hub de switch completo de 100Mbps integrado en una tarjeta de red |
| 2001 | UPS con 3 kVA incrementa la densidad de energía en un 40% |
| 1996 | Primer UPS con paralelaje inalámbrico |
| 1993 | Primer UPS que ofrece segmentación de carga |
| 1993 | Primer UPS con tecnología ABM para extender la vida de las baterías |
| 1989 | Primer UPS de alta frecuencia libre de transformador |
| 1987 | Primer UPS con tecnología modulada de ancho de pulso (PWM) y diagnósticos basados en microprocesadores |
| 1986 | Primer UPS de más de 100 kVA para salas de cómputo |
| 1982 | Primer UPS ajustable para salas de cómputo |
| 1982 | Primer UPS ajustable diseñado específicamente para oficinas |
| 1976 | Primer UPS para encendido de emergencia de lámparas HID |
| 1972 | Primer UPS paralelo con tolerancia a fallas |
| 1972 | Primer UPS controlado digitalmente en su totalidad |
| 1968 | Primer UPS comercial que combinó cargadores e invertidores de batería |
| 1962 | Primer invertidor de energía AC |