UPS Industriales y Marinos

Con una amplia experiencia en la fabricación de sistemas de protección energética para la Industria y la Marina, Eaton integra su completo portfolio de UPS, software, monitoreo remoto, servicios llave en mano y soporte en sitio.

UPS Industriales

Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)

El UPS Eaton FERRUPS con su probada tecnología ferroresonante ofrece protección para el más amplio rango de entornos de instalación tales como industria, salud, minería y banca.

Eaton FERRUPS RM (1400-7000VA)

El UPS Eaton FERRUPS Rackmount con su probada tecnología ferroresonante ofrece protección para el más amplio rango de entornos de instalación tales como industria, salud, minería y banca.

UPS Marinos

Eaton 9155 Marino

Rango de Potencia: 8 - 30kVA
Configuración: Monofásica y Split-phase
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: DNV y ABS PDA (hasta 15kVA)

Eaton 9355 Marino

Rango de Potencia: 8 - 40kVA
Configuración: Trifásica
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: DNV y ABS PDA (hasta 15kVA)

Eaton 9PHD Marine

Power: 30-200 kVA
Structure: Modular UPS cabinet with mounting rails and vibration absorbers
Approvals: Any marine classification survey report on request.

Power Xpert 9395 Marino

Rango de Potencia: 225 - 1100kVA
Configuración: Trifásica
Formato: Torre con rieles de montaje y amortiguadores de vibraciones
Certificaciones: Reporte de Clasificación a pedido