FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Deze rack-PDU's in basisuitvoering zijn veelzijdige, flexibele voedingsstroken, bedoeld om meer verbindingsmogelijkheden te creëren bij gebruik van Rackmount UPS-systemen. De FlexPDU-serie is compatibel met iedere UPS onder 3 kVA en is de perfecte keuze voor elektriciteitsdistributie bij de Evolution-, EX- en M-serie, terwijl de PDU's voor hoogspanning compatibel zijn met de EX RT UPS-serie. Deze PDU's kunnen op meerdere manieren worden bevestigd: in een rackkast, aan de wand of aan de achterkant van de UPS.

Kenmerken en voordelen

  • Uitbreiding van het aantal apparaten dat op één enkele UPS kan worden aangesloten
  • Kan op drie verschillende manieren worden bevestigd: in een rack, aan de wand of aan de achterkant van een Eaton UPS
  • 1U veelzijdige stroomverdelingseenheid
  • Eenvoudige insteekaansluiting
  • Universele oplossing
Gerelateerde informatie
Productbeschrijving
Productliteratuur