Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

De Eaton HotSwap MBP-serie bestaat uit veelzijdige, flexibele 2U PDU's, ontworpen voor een hogere beschikbaarheid van UPS-systemen tot 3000 VA. Iedere UPS die is aangesloten op een HotSwap MBP, kan voor onderhouds- of upgrade-doeleinden worden vervangen zonder de voeding van de beschermde apparaten te onderbreken. Uniek bij deze producten is dat ze op de achterkant van een Pulsar UPS kunnen worden vastgeschroefd, naar voren of naar achteren gericht, aan de linker- of aan de rechterkant, voor maximale veelzijdigheid. Op meerdere manieren te bevestigen: in een rackkast, aan de wand of aan de achterkant van een UPS, ongeacht het merk.

Kenmerken en voordelen

  • Voor een hogere beschikbaarheid van UPS-systemen tot 3000 VA
  • Kan op drie verschillende manieren worden bevestigd: in een rack, aan de wand of aan de achterkant van een Eaton UPS
  • 2U veelzijdige stroomverdelingseenheid
  • Eenvoudige insteekaansluiting
  • Universele oplossing
Gerelateerde informatie
Productbeschrijving
Productliteratuur