Eaton Gigabit Netwerkkaart

(Part # NETWORK-M2)

De Eaton Gigabit Netwerkkaart (Network-M2) is Eaton’s nieuwste UPS connectivity kaart die IT-professionals nieuwe en opwindende mogelijkheden en functies biedt. Met betere snelheid en cyberbeveiliging verbetert de Gigabit Netwerkkaart de bedrijfscontinuïteit op twee manieren: door beheerders te waarschuwen bij (dreigende) calimiteiten en door servers en opslag-apparaten ordelijk af te sluiten.

Eaton Gigabit Netwerkkaart - Technische specificaties

Functies: Web/SNMP communicatie
UPS ondersteuning: 5P, 5PX, 9PX, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatibel met: SNMP v1/v3 en IP v4/v6
Artikelnummer Network-M2
Eaton Gigabit Netwerkkaart Protocol Support Snelle Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS Slot Type Mini-Slot
Netwerk ondersteuning Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatuur- en vochtigheidsmonitoring Ja, alleen met de Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (tot 3 sensoren in daisychain)
Software ondersteuning Intelligent Power Manager 1.61 en hoger, Intelligent Power Protector 1.61 en hoger, elke SNMP compliant Network Management System (NMS)
Ondersteuning MIB MIB II - Standaard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S Supported voor Shutdown Microsoft Windows, UNIX en Linux (check powerquality.eaton.com voor een gedetaileerde lijst van ondersteunde systemen)
Lokale taal ondersteuning Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees, Chinees traditioneel, Japans
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40°C
Relatieve vochtigheid 5%-95% max. Zonder condensatie
Ingang voedingsspanning 5 V - 12 V
Huidige Consumptie 500/1000mA max. afhankelijk van de UPS
Afmetingen (B x D x H, mm) 132 x 66 x 42
Gewicht (g) 70
Regelgeving Hetzelfde als UPS

Eaton Gigabit Netwerkkaart – Documentatie

UPS Connectivity Brochure
English
12-Oct-2020
 
1322 kB
Benelux catalogus PQ
English
30-Mar-2020
 
16056 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 1.7.5
English
25-Nov-2019
 
7641 kB
Gigabit Network Card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2019
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton introduceert de Gigabit M2 Netwerkkaart, het eerste UPS - connectivity - apparaat dat gecertificeerd is volgens de strenge UL cybersecurity normen
Dutch
19-Nov-2018
 
181 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 1.7.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2019
 
12 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Eaton Gigabit Netwerkkaart – Service & Support

For technical support please contact your local Eaton office.