Eaton Gigabit Netwerkkaart

(Part # NETWORK-M2)

De Eaton Gigabit Netwerkkaart (Network-M2) is Eaton’s nieuwste UPS connectivity kaart die IT-professionals nieuwe en opwindende mogelijkheden en functies biedt. Met betere snelheid en cyberbeveiliging verbetert de Gigabit Netwerkkaart de bedrijfscontinuïteit op twee manieren: door beheerders te waarschuwen bij (dreigende) calimiteiten en door servers en opslag-apparaten ordelijk af te sluiten.

Eaton Gigabit Netwerkkaart - Technische specificaties

Functies: Web/SNMP communicatie
UPS ondersteuning: 5P, 5PX, 9PX, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatibel met: SNMP v1/v3 en IP v4/v6
Artikelnummer Network-M2
Eaton Gigabit Netwerkkaart Protocol Support Snelle Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS Slot Type Mini-Slot
Netwerk ondersteuning Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatuur- en vochtigheidsmonitoring Ja, alleen met de Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (tot 3 sensoren in daisychain)
Software ondersteuning Intelligent Power Manager 1.61 en hoger, Intelligent Power Protector 1.61 en hoger, elke SNMP compliant Network Management System (NMS)
Ondersteuning MIB MIB II - Standaard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S Supported voor Shutdown Microsoft Windows, UNIX en Linux (check powerquality.eaton.com voor een gedetaileerde lijst van ondersteunde systemen)
Lokale taal ondersteuning Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees, Chinees traditioneel, Japans
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40°C
Relatieve vochtigheid 5%-95% max. Zonder condensatie
Ingang voedingsspanning 5 V - 12 V
Huidige Consumptie 500/1000mA max. afhankelijk van de UPS
Afmetingen (B x D x H, mm) 132 x 66 x 42
Gewicht (g) 70
Regelgeving Hetzelfde als UPS

Eaton Gigabit Netwerkkaart – Documentatie

Sorry no documents are available.

Eaton Gigabit Netwerkkaart – Service & Support

For technical support please contact your local Eaton office.