ModBus product image

Eaton Modbus-kaart voor UPS-connectiviteit

(Part Number 103005425-5591)

De Eaton Modbus-kaart is een connectiviteitsapparaat met X-slot dat zorgt voor continue, betrouwbare en nauwkeurige bewaking op afstand van een UPS-systeem via een gebouwbeheersysteem (BMS) of industrieel automatiseringssysteem (IAS).

De kaart maakt het mogelijk data van de UPS in het door de gebruiker geleverde beheersysteem te integreren met behulp van het Modicon‚ Modbus RTU-protocol. Belangrijke informatie over netvoedingskwaliteit en UPS-status kan in realtime worden bewaakt; dit komt het beheer van de UPS ten goede en mogelijke voedingsproblemen kunnen eerder worden gemeld.

Kenmerken en voordelen

  • Bevat het programma Modbus Profiler, dat voor elke UPS een Modbus registermap op maat aanmaakt
  • Wordt op het netwerk aangesloten via RS-485, hetzij door een gescheiden DB-9-poort, hetzij door een aansluitblok
  • Ondersteunt zowel tweedraads- als vierdraadscommunicatie; met de ingebouwde, door de gebruiker te selecteren afsluitmogelijkheid kan de Modbus-kaart aan het einde van het netwerk worden geplaatst
  • Voldoet aan de Eaton X-slot-norm en ondersteunt daarmee een groot aantal UPS-systemen met een eigen X-slot
Gerelateerde informatie
Productbeschrijving
Reseller zoeken
Productliteratuur
Veelgestelde vragen