Network Mini-Slot Card-MS product images

Netwerkkaart-MS

(Onderdeelnr. NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))

Met de Eaton netwerkkaart-MS kan een Eaton UPS rechtstreeks worden verbonden met het ethernet-netwerk en met internet, waardoor realtime-bewaking en bediening van UPS-systemen overal in het netwerk via een standaard webbrowser, SNMP-conform netwerkbeheersysteem of energiebeheersoftware worden ondersteund.

Kenmerken En Voordelen

  • Veelzijdige ondersteuning door compatibiliteit met HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL en SSH
  • Beheer op afstand van een UPS of opnieuw opstarten van beschermde apparaten via SNMP/Web
  • Aanpasbare acties waaronder automatische uitschakeling in geval van langdurige stroomuitval
  • Alarmmeldingen per e-mail
  • Compatibel met SNMPv3 en IPv6
  • Gelijktijdige toegang tot maximaal vijf aangesloten browsers (drie in SSL)
  • Genereren van automatisch e-mailbericht als antwoord op UPS-alarmering en voor het verzenden van periodieke rapporten
  • Controle over het in-/uitschakelen van de UPS met een webbrowser
  • Afstelling en regeling van lastsegmenten door de Webinterface, zoals het na elkaar opstarten van de installatie en optimalisatie van back-uptijd door het uitschakelen van systemen die geen prioriteit hebben
  • Automatische uitschakeling van door UPS beveiligde computers met Intelligent Power Protector of NetWatch Client-software
  • Meting van vochtigheid en temperatuur met de optionele omgevingsbewakingssonde (EMP)
  • Automatische data- en tijdafstelling via een NTP-server
  • Beveiliging door versleuteld wachtwoord
  • Beveiliging door veilige SSL-verbinding
  • Logopslag in het niet-vluchtige geheugen

Beschikbare talen:

  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Italiaans
  • Spaans
  • Portugees
  • Vereenvoudigd Chinees
  • Japans
  • Koreaans
  • Traditioneel Chinees
  • Russisch