Relay Interface Card product image

Relaisinterfacekaart met X-slot voor connectiviteit

(Onderdeelnummer 1018460)

Communicatie- en besturingssoftware vormen de basis van iedere betrouwbare oplossing voor stroomkwaliteit.

Met Eaton relaisinterfacekaarten kan er automatisch worden uitgeschakeld en is netwerkbewaking van de status van het UPS-systeem mogelijk via een aangesloten computer.

De relaisinterfacekaart met X-slot is een speciale adapter die de essentiële droog-contact-interface vormt tussen uw Eaton UPS en iedere via een relais aangesloten computer, waaronder de AS/400 en een verscheidenheid aan industriële toepassingen. Deze kaart is compatibel met Eaton UPS-systemen met X-slots.