ViewUPS-X product image

ViewUPS-X LCD-display op afstand

Met het ViewUPS-X LCD-display kan de status van de UPS op afstand worden bewaakt. Aan de hand van 4 LED's is de bedrijfsstatus van de UPS in één oogopslag duidelijk. In geval van problemen met de UPS worden beheerders direct via een akoestisch alarm geïnformeerd.

Via de verbindingskabel met getwist aderpaar van Cat. 5 wordt het op afstand geplaatste paneel door de UPS gevoed. Zo is het uitsluitend afhankelijk van de UPS.

De ViewUPS-X bestaat uit het paneel, een speciale kaart met X-slot, materiaal voor bevestiging aan muur of tafel, en 10 m kabel. De afstand tussen de kaart en het display mag ten hoogste 100 m bedragen.

De ViewUPS-X-kaart heeft ook een 15-pens relaispoort, vergelijkbaar met die van de AS/400-kaart. Die poort en andere poorten van de kaarten zijn SELV geïsoleerd, waardoor ze geschikt zijn voor scheepvaarttoepassingen en zwevende elektriciteitsnetwerken.

Kenmerken en voordelen

  • LCD-display biedt op overzichtelijke wijze informatie
  • Eenvoudig te installeren en te gebruiken 
  • Algehele bedrijfsstatus weergegeven met vier LED's 
  • Blauwe achtergrondverlichting 
  • Akoestisch alarm 
  • Kaart met X-slot heeft SELV geïsoleerde poorten 
  • Maximale afstand 100 m met standaard getwist aderpaar van Cat. 5 en RJ45-connectoren