Intelligent Power Manager Infrastructure

De nieuwe benadering voor DCSO (Datacenter Service Optimization)

Eaton’s Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure zorgt ervoor dat operators van IT-ruimtes en datacenters de meetgegevens betreffende het energieverbruik, de omgeving en fysieke vermogens van datacenters snel en eenvoudig beter kunnen begrijpen en bewaken binnen de context van hun IT-infrastructuur. Met behulp van deze informatie kunnen IT-managers vervolgens wijzigingen plannen, anticiperen op uitdagingen, en intelligente beleidsbeslissingen nemen om de efficiëntie te verhogen en de bedrijfscontinuïteit te verzekeren.

IPM-infrastructure – Kenmerken en voordelen:

De nieuwe IPM-Infrastructure biedt datacentermanagers een eenvoudig te gebruiken en snel in te zetten oplossing om de infrastructuur te monitoren binnen een Eaton Intelligent Power Controller. Van het rackoverzicht tot het datacenter-dashboard zorgt de IPM-infrastructure ervoor dat IT-professionals het energieverbruik van het datacenter en de belangrijke omgevings- en fysieke meetgegevens snel en gemakkelijk kunnen inschatten en opvolgen binnen de context van hun IT-infrastructuur. Met de flexibiliteit van de 42ITy™ Open Source-softwarestack voor de opvolging van datacenters, vereenvoudigt de Eaton IPM-infrastructure de complexiteit van meerlaags, softwaregestuurde datacenters.

  • Intuïtieve interface tot in het kleinste detail. Eenvoudig te begrijpen fysieke infrastructuurbeperkingen in de context van een IT-infrastructuur
  • Eenvoudiger capaciteitsbeheer. Zie en begrijp de beschikbare capaciteit van de fysieke infrastructuur in één oogopslag. Ruimte-, energie- en omgevingsgegevens verschaffen essentiële informatie om de bedrijfscontinuïteit te garanderen en de levensduur van IT-apparatuur te maximaliseren
  • Realtime opvolging en grafische trendanalyses. Realtime monitoring geeft onmiddellijk inzicht in de toestand van uw fysieke infrastructuur en haar beperkingen.
  • Trends en evolutie. Belangrijke energie- en omgevingsdata worden handig bewaard en omgezet in eenvoudig te gebruiken grafieken en trendindicatoren. Dit betekent dat u een beter inzicht hebt op het evolueren van de capaciteit van uw datacenter in de loop van de tijd.
  • Lastenverdeling. De oplossing maakt het mogelijk om automatisch het gevraagde vermogen vanuit de UPS via de rack energieverdeler te monitoren om er zo zeker van te zijn dat het vermogen op een gelijkmatige manier over de fasen verdeeld wordt.

IPM-infrastructure – Technische specificaties

Intelligent Power Controller 3000
Processing- en opslaggegevens
CPU 1GHz Dual Core ARM-processor
Boot Flash-opslag 128 Mb
Massa-opslag 4 Gb SD-kaart
RAM 1 Gb
Netvoeding aansluitingen
Input 2 x IEC C14 redundante netvoeding aansluitingen
Kabels Inclusief 2 x 2m C13 – C14-netvoedingskabels
Communicatie aansluitingen
Ethernet-poorten 2 x RJ45 10/100/1000 Ethernet aan de voorzijde voor redundante monitoring van de netwerkconnectiviteit
1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet aan de achterzijde voor rack PDU gegevensverwerking
USB-poorten 4 x USB-poorten, inclusief 1 x met 5V/2A-voeding
Seriële poorten RJ45 4 x RS232 T&H-poorten met automatische EMP001-configuratie
8 x seriële RS232-poorten voor aansluiting toekomstige sensoren of apparaat monitoring
4 x seriële RS232 / RS485-poorten door software te selecteren voor selectief aanbod van externe Modbus- en T&H-sensoren
Servicepoort console 1 x seriële DB9-servicepoort
Potentiaalvrij contact 10 aansluitklemmen voor sensoren met potentiaalvrij contact
Relais 5 x relaisuitgang, 12V
Indicatoren / Display
LED-indicatoren 2 x statusleds energievoorziening , 1 x statusled netwerk, 1 x statusled stroomvoorziening apparaat, 1 x statusled service, 1 x statusled Heart Beat
Display 1 x monochroom LCD
Afmetingen H x B x D / Gewicht
IPC3000-afmetingen 42 x 300 x 211 mm
IPC3000-gewicht 2,2 kg / 4 lbs
Behuizing In rack gemonteerd; 1U, ½ breedte
Gebruiksvoorwaarden, normen en goedkeuringen
Gebruikstemperatuur Maximaal 50 °C continue, enkel voor gebruik binnenshuis
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik Maximaal 90%
Geluidsniveaus Zonder ventilator
Veiligheidsgoedkeuringen CE; cTUVu’s
Integratie
Open REST API HTTP/HTTPS RESTful API voor integratie in toepassingen van derden
Protocollen
Ondersteunde netwerkprotocollen TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Grafische gebruikersinterface
Browserondersteuning Desktop: meest recente versies van moderne webbrowsers, inclusief MS Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari
Mobiel: meest recente versies van moderne mobiele webbrowsers
Technologie Geheel responsief, HTML 5 & AngularJS clienttoepassing
Klantenservice en -ondersteuning
Hardwaregarantie 2 jaar
Software Inclusief 1 jaar gratis softwareabonnement IPM-infrastructure

IPM-infrastructure – Accessoires

Productcode Omschrijving Image
EMP001 Temperatuur- en vochtigheidssensor
DCS001 Deurcontactsensor
WLD012 Waterlekkage sensor
VIB001 Trillingssensor
M12 Rooksensor
XCELW PIR-bewegingssensor

IPM Infrastructure Accessories

De managed en metered outled G3 ePDU rack energieverdeelcomponenten van Eaton vullen de IPM infrastructuur perfect aan en verstrekken zo de mogelijkheid om op uitgangsniveau energie te meten met IEC Class 1 (±1%) nauwkeurigheid en bij de managed modellen ook om uitgangen te schakelen voor het besturen van de verlichting.
G3 OU Managed
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Artikelnummer Omschrijving Functie Ingangsstekker Uitgangen
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM-infrastructure – Documentatie

Benelux catalogus PQ
English
30-Mar-2020
 
16056 kB
Eaton Intelligent Power Manager Infrastructure Brochure
English
28-Oct-2018
 
2066 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure User Guide
English
8-Mar-2018
 
4809 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton provides Webaxys’ new eco-designed data center with a complete energy storage and management system
English
20-Nov-2016
 
88 kB
IPM Infrastructure Infographic
English
4-Oct-2016
 
226 kB
Eaton lanceert open source monitorsoftware voor datacenters
Dutch
4-Oct-2016
 
255 kB
Release Notes IPM Infrastructure SW v1-5-0
English
23-Oct-2019
 
7 kB
IPM Infra Understand Edition for IPC3000 or OVA Version 1.5.0 Installation Installation Instructions
English
23-Oct-2019
 
3 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

IPM Infrastructure – Downloads

IPM Infrastructure Software Update
Download Omschrijving
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Officiele 1.5.0 software upgrade voor IPC3000 apparaten. Upgrade uw IPM infrastructuur om de laatste functionaliteiten te verkrijgen.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation.txt A.U.B. LEZEN: IPM infrastructure versie 1.5.0 installatie instructies
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0+205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

IPM-infrastructure – Service & ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met onze Nederlandse verkooporganisatie.

Eaton Electric Nederland
Power Quality Division
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
T +31(0)418-570200/ 0800-8774636
F +31(0)418-515284/ 0800-8774637
E tsnl@eaton.com