Intelligent Power Manager Editions

Eaton’s Intelligent Power Manager (IPM) software biedt de tools om de stroomapparatuur in uw fysieke en virtuele omgevingen te bewaken en te beheren. IPM vergemakkelijkt het opstellen van het beleid voor bedrijfscontinuïteit om uw IT-toestellen in bedrijf te houden tijdens stroom- en omgevingsincidenten. Deze innovatieve softwareoplossing zorgt voor de systeemcontinuïteit en data-integriteit door u in staat te stellen de toestellen in uw netwerk op afstand te bewaken, te beheren en te regelen.

Nu downloaden
Eaton’s Intelligent Power Manager software biedt de volgende mogelijkheden:
  • Het op afstand bewaken en beheren van meerdere apparaten in uw netwerk, vanuit één interface
  • De afschakeling van niet-kritische virtuele machines, consolidatie van kritische virtuele machines en uitschakeling van ongebruikte servers om de runtime van de batterijen te verlengen
  • Het verplaatsen van een virtuele machine, of initiëren van een georganiseerde uitschakeling in geval van langdurige stroomonderbreking
  • Een automatische rampontwijking met een toepassing voor geplande migratie, zoals VMware Site Recovery Manager en Microsoft Live Migration
  • Integratie in VMware’s vRealize Operations Manager bij het gebruik van Eaton’s Infrastructure Management Pack, voor het beheer van de gezondheid, risico's en efficiëntie van stroomapparatuur en omgevingssensoren
  • Het instellen van stroomverbruikslimieten voor servers met behulp van de UCS-beheersoftware – voor een langere looptijd van de batterijen
  • Bekijk hoe IPM is geïntegreerd in toonaangevende IT-technologieplatforms

IPM-software

  • De Silver-licentie ondersteunt tot 100 nodes
  • De Gold-licentie ondersteunt meer dan 100 licentienodes en UPS-en van concurrenten
  • Weet u niet zeker welke licentie u moet kiezen? Bekijk deze vergelijking

Eén node is vastgelegd als een UPS, rack-PDU of IPM-instantie

Eaton's Intelligent Power Protector-software::

  • Helpt bij een langdurige stroomuitval dataverlies te voorkomen door het initiëren van een georganiseerde uitschakeling van computers en servers die beschermd zijn met een UPS van Eaton
  • Gebruiksvriendelijke interface vanuit een browser op de PC
  • Verzamelt UPS-informatie via lokale- of netwerkcommunicatie en kan makkelijk op talrijke computers worden uitgerold
  • Makkelijk op afstand te beheren, te configureren en te updaten met Eaton’s Intelligent Power Manager
  • Ondersteunt redundante energiebronnen en parallelle UPS-configuraties
  • Kan een georganiseerde uitschakeling uitvoeren van VMware, HyperV, RedHat KVM en Xen hypervisors

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco

Intelligent Power Manager (IPM) biedt twee uitvoeringen - de Manage Edition en de Optimize Edition.
De Manage Edition is gratis te downloaden voor maximaal 10 apparaten. Betaalde versies zijn beschikbaar voor grotere installaties.
De Optimize Edition - ons premium aanbod - biedt de meest complete set van mogelijkheden voor het implementeren van energiebeheerstrategieën in virtuele en hybride omgevingen, inclusief de
mogelijkheid om naast de Eaton-apparatuur ook apparaten van derden te bewaken en te beheren.
Weet u niet zeker welke licentie u moet kiezen? Bekijk deze vergelijking

Licenties
Onderdeelnummer Apparaten
Manage Edition
IPM-ML-10 Gratis Download Licentie, 10 apparaten
IPM-ML-15 IPM IT Manage Licentie, 15 apparaten
IPM-ML-25 IPM IT Manage Licentie, 25 apparaten
IPM-ML-35 IPM IT Manage Licentie, 35 apparaten
IPM-ML-50 IPM IT Manage Licentie, 50 apparaten
IPM-ML-100 IPM IT Manage Licentie, 100 apparaten
IPM-ML-200 IPM IT Manage Licentie, 200 apparaten
IPM-ML-300 IPM IT Manage Licentie, 300 apparaten *
IPM-ML-400 IPM IT Manage Licentie, 400 apparaten *
IPM-ML-500 IPM IT Manage Licentie, 500 apparaten *
Optimize Edition
IPM-OL-05 IPM IT Optimize Licentie, 5 apparaten
IPM-OL-10 IPM IT Optimize Licentie, 10 apparaten
IPM-OL-15 IPM IT Optimize Licentie, 15 apparaten
IPM-OL-25 IPM IT Optimize Licentie, 25 apparaten
IPM-OL-35 IPM IT Optimize Licentie, 35 apparaten
IPM-OL-50 IPM IT Optimize Licentie, 50 apparaten
IPM-OL-100 IPM IT Optimize Licentie, 100 apparaten
IPM-OL-200 IPM IT Optimize Licentie, 200 apparaten
IPM-OL-300 IPM IT Optimize Licentie, 300 apparaten *
IPM-OL-400 IPM IT Optimize Licentie, 400 apparaten *
IPM-OL-500 IPM IT Optimize Licentie, 500 apparaten *

*IPM kan een beperkt aantal meetwaarden bewaken. Als u uw UPS of monitored input ePDU's wilt bewaken, is deze licentie van toepassing. Als u managed of metered outlet ePDU's wilt bewaken, is het mogelijk dat de IPM niet het volledige aantal gelicentieerde apparaten ondersteunt.

Intelligent Power-software – Documentatie

Sorry no documents are available.

Intelligent Power-software – Service en ondersteuning

Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijk Eaton-kantoor.

Eaton Electric Nederland
Power Quality Division
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
T +31(0)418-570200/ 0800-8774636
F +31(0)418-515284/ 0800-8774637
E tsnl@eaton.com