Software en connectiviteit

Eaton levert een ruim assortiment software, drivers en connectiviteitsproducten, waarmee klanten hun bedrijfskritische omgevingen kunnen beheren en monitoren. Zo verhogen ze de operationele prestaties, minimaliseren ze de kosten en optimaliseren ze de continuïteit van het hele bedrijf.

Tips voor het kiezen van de juiste oplossing voor beheer en monitoring

Tips voor het kiezen van de juiste oplossing voor beheer en monitoring

Afhankelijk van hoe u de apparatuur gebruikt en wat u nodig hebt, zijn er een aantal manieren om uw UPS-en of de hele infrastructuur van uw toepassing te beheren en te monitoren

  1. Losse UPS: netwerkkaart
    Doorgaans kunt u individuele UPS-en monitoren met behulp van een optionele netwerkkaart. Onze netwerkkaarten zijn in wezen hun eigen servers. Ze kunnen de gebeurtenissenhistorie registreren en via e-mail en SMS waarschuwingsberichten versturen. Bovendien bieden ze externe toegang tot de realtime status van de apparatuur. Voor het beheren van individuele UPS-en is een netwerkkaart vaak de beste oplossing.
  2. Uitschakeling: netwerkkaart en Intelligent Power Protector (IPP)
    Als u een UPS gebruikt om uw servers te beschermen, kunt u onze software gebruiken om te zorgen dat de apparatuur, in geval van een langdurige stroomstoring, veilig wordt uitgeschakeld zodat er geen gegevens verloren gaan. Voor een UPS van Eaton met een netwerkkaart, is IPP de 'shutdown agent’ van Eaton. IPP communiceert rechtstreeks met de netwerkkaart (of zo nodig via een USB- of seriële verbinding) om zichzelf te registreren en waarschuwingen te ontvangen waarmee een 'soft shutdown’ van IT-systemen wordt geactiveerd.
  3. Meerdere UPS-installaties: netwerkkaarten en Intelligent Power Manager (IPM)
    Als meerdere UPS-en zijn verdeeld over een netwerkkast, campus of onderneming, zorgt de IPM-software dat uw UPS-en en netwerkgebaseerde ePDU-producten worden samengevoegd en beheerd.
  4. Virtualisatie: netwerkkaart en IPM
    IPM is de toonaangevende oplossing voor het integreren van UPS-en in virtualisatieplatforms. Met de shutdown agent IPM kunt u gevirtualiseerde servers veilig uitschakelen, zelfs servers in clusters waarop vCenter of XenCenter wordt uitgevoerd. Er kunnen automatisch live migraties worden gestart om virtuele machines met optimale gegevensintegriteit en zero downtime op transparante wijze naar een beschikbare server in het netwerk te verplaatsen.
  5. Monitoren van gegevens over stroomtoevoer, omgeving en fysieke capaciteit in IT-ruimten en datacenters: IPM Infrastructure
    Met Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure kunnen beheerders van IT-ruimten en datacenters snel en eenvoudig inzicht krijgen in gegevens over stroomvoorziening, omgeving en fysieke capaciteit, en deze monitoren vanuit hun huidige IT-infrastructuur. Aan de hand van deze gegevens kunnen IT-beheerders wijzigingen inplannen, anticiperen op uitdagingen en doordachte beheersbeslissingen nemen met het oog op een optimale efficiëntie en operationele continuïteit.