Receive a Dinner gift card when you purchase an Eaton 5p or 5PX UPS

Koop een Eaton 5P of 5PX UPS en ontvang een gratis Diner cadeaukaart!

Eaton 5P & 5PX
  • De 5P UPS is verkrijgbaar in zowel rack- als toweruitvoering en is bij uitstek geschikt voor het beveiligen van IT & netwerkapparatuur zoals servers, switches, routers en opslagapparatuur in dataracks en kleine datacenters. Via het intuïtieve grafische LCD-display krijgt u eenvoudig inzicht in de UPS status en onder andere het energieverbruik.
     
  • De 5PX kan zowel als rack- als tower-uitvoering toegepast worden en biedt bescherming voor servers, opslagsystemen, VoIP- en netwerkapparatuur. De backuptijd van de UPS kan indien gewenst (later) eenvoudig uitgebreid worden. Met het grafisch LCD-scherm, meting van het energieverbruik tot op uitgangsgroepniveau en een efficiëntie tot 99%, is de 5PX de perfecte UPS voor de bescherming van moderne IT-apparatuur.

Op onderstaande modellen is deze promo van toepassing:

PRODUCT OMSCHRIJVING
5P650I Eaton 5P 650i
5P850I Eaton 5P 850i
5P1150I Eaton 5P 1150i
5P1550I Eaton 5P 1550i
5P650IR Eaton 5P 650i Rack1U
5P850IR Eaton 5P 850i Rack1U
5P1150IR Eaton 5P 1150i Rack1U
5P1550IR Eaton 5P 1550i Rack1U

Bij aankoop van een 5P ontvangt u een Diner cadeaukaart van € 20,- *

PRODUCT OMSCHRIJVING
5PX1500IRT Eaton 5PX 1500i RT2U
5PX1500IRTN Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack
5PX2200IRT Eaton 5PX 2200i RT2U
5PX2200IRTN Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack
5PX3000IRT3U Eaton 5PX 3000i RT3U
5PX3000IRTN Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack

Bij aankoop van een 5PX ontvangt u een Diner cadeaukaart van € 40,- *

*Max. 1 per reseller én Special Bids zijn uitgesloten van deze promotie.

Van 1 oktober tot en met 31 december verkrijgbaar bij uw IT-distributeur