Service men working

Technology Innovations

Eaton streeft naar duurzaam succes door gebruik te maken van technische innovaties bij de ontwikkeling van producten van de volgende generatie die aan specifieke klanteisen voldoen. Door de jaren heen heeft Eaton van diverse organisaties vele loftuitingen ontvangen. Talloze onderscheidingen zijn er het bewijs van dat Eaton de klant centraal stelt, zo ook het uitroepen door Frost & Sullivan van Eaton tot Power Quality Company of the Year (2004, 2005 en 2008).

Een traditie van technische innovatie

Eaton heeft zich vanaf het begin bezig gehouden met technische innovaties, van het patenteren van de eerste wisselstroominverter in 1962 tot het indienen van acht nieuwe patentaanvragen voor de Eaton 9390 UPS, evenals patenten met betrekking tot de voor de gelijkstroomrichter en voor accumeting toegepaste technologieën. Met meer dan 264 lopende patenten en nog eens 178 aangevraagde patenten heeft Eaton een lange traditie van het inzetten van technische know-how om klanten precies datgene te leveren waaraan ze bij energiemanagement de grootste behoefte hebben:

2014 A unique grip system for Eaton´s third generation rack power distribution units (ePDU G3). The integrated grip ensures that IT equipment is protected against IEC plugs being accidentally knocked out during maintenance or come loose through vibration. The grip system works with any IEC plug, no need to buy special cables or brackets.
2013 Intelligent Power Manager (IPM) software wins the “Best of VMworld 2013” Gold Award in the Virtualization Management category.
2012 First power management company to achieve VMware Ready™ certification and offer automatic virtual machine synchronization and initiation of a backup site to avoid data loss and reduce downtime during power outages within VMware® vCenter™ Site Recovery Manager.
2012 Eaton is the first UPS manufacturer to offer capabilities to remotely shut down a host server during a power outage within VMware® vSphere™ High Availability (HA) mode with its latest version of Intelligent Power® Manager software.
2011 Developed industry’s first 5000A static switch for increased current capacity to data centers, which uses leading edge integrated heatpipe technology to extend traditional 4000A capability to 5000A.
2011 Demonstrated an Eaton 9395 UPS interface to photovoltaic solar panels. Proved concept that a UPS can integrate to an intermittent, highly efficient renewable energy source and still provide uninterrupted power to a critical load.
2010 Eaton 9395 UPS in de VS gecertificeerd voor SMaRT.
2009 De eerste UPS met dubbele conversiebeveiliging en 99% efficiëntie tot 1100 kVA
2007 Geavanceerd meten van belasting zonder de noodzaak van een externe last met de Easy Capacity Test voor de Eaton 9395 UPS-modellen van 225 tot 1100 kVA.
2007 Eaton introduceert een geweldige ontwikkeling in de driefasige UPS-technologie, de Eaton 9395, met een modulair en upgradeable ontwerp met interne redundantie voor maximale bedrijfszekerheid.
2007 Eaton introduceert de zeer efficiënte Eaton BladeUPS rackmount UPS, met een hoge vermogensdichtheid , een modulaire UPS van 12 kVA met N+1 parallelle, redundante systemen tot 60 kVA met modulaire distributie.
2005 De eerste full power processing-UPS om de werking van de interne omvormer te controleren en op locatie inbedrijfstellingstests uit te voeren zonder noodzaak van externe belastingsbanken.
2005 De eerste UPS met volledige voedingsbatterijontlading onafhankelijk van de gekoppelde last, voor het testen van de integriteit van de batterij
2004 Modulaire transformatorloze UPS tot 160 kVA, met een ongeëvenaarde combinatie van voedingscapaciteit, batterijbeheer, schaalbare architectuur, flexibiliteit en service
2003 Eerste UPS van 6 kVA met 3 eenheden voor rackmontagetoepassingen met hoge vullingsgraad, waardoor de vermogensdichtheid met 33% toeneemt.
2003 De eerste DC-vermogensgelijkrichtermodule van 3kW met een vermogensdichtheid van meer dan 10 W/kubieke inch.
2003 Tweede generatie draadloos parallel schakelen voor hoogfrequente inverters.
2002 Eerste dual source UPS-systeem voor rackmontagetoepassingen.
2002 Eerste gelijkstroomvoedingssysteem met alarmering via mobiele telefoon (sms) en weergave van statusfuncties.
2002 Eerste schakelknooppunt van 100 Mbps geïntegreerd in een a netwerkkaart
2001 Eerste HFSM-gelijkstroomvoedingssysteem specifiek ontworpen voor IT-toepassingen, waaronder "Power-over-LAN"
2001 Eerste gelijkstroomvoedingssysteem met geïntegreerde, in een netwerk opneembare bewaking en bediening voor hulpapparatuur
2001 UPS van 3 kVA verhoogt de vermogensdichtheid met 40%
1998 Eerste gelijkstroomvoedingssysteem met voorspelling van de looptijd van de batterij
1997 Eerste DC-vermogensgelijkrichtermodule met Active Voltage Control (AVC) voor instandhouding van de busspanning binnen ± 0,01 V
1997 Eerste DC-vermogensgelijkrichtermodule met een efficiëntie van meer dan 92% bij standaardbelastingen
1996 Eerste UPS met draadloze parallelschakeling
1993 Eerste UPS met mogelijkheid van lastsegmentatie
1993 Eerste UPS met ABM-technologie voor een langere levensduur van de batterij
1992 Eerste DC-vermogensgelijkrichtermodule met een vermogensdichtheid van meer dan 5 W/kubieke inch
1991 Eerste microprocessorgestuurde controller voor gelijkstroomvoedingssystemen
1989 Eerste hoogfrequente UPS zonder transformator
1987 Eerste voedingssystemen in rack met hoogfrequente schakelmodus, specifiek ontworpen voor telecommunicatie
1987 Eerste UPS met geavanceerde pulsbreedtegemoduleerde (PWM) technologie en microprccessorgestuurde diagnose
1986 Eerste commercieel verkrijgbare gelijkstroomvoedingssystemen van 200 W met hoogfrequente schakelmodus voor telecommunicatietoepassingen
1986 Eerste UPS van meer dan 100 kVA voor computerruimtes
1982 Eerste UPS geschikt voor computerruimtes
1982 Eerste UPS specifiek ontworpen voor kantoren
1976 Eerste UPS voor HID-lampen van noodverlichting
1972 Eerste fouttolerante en parallel geschakelde UPS
1972 Eerste volledig digitaal geregelde UPS
1968 Eerste commercieel verkrijgbare UPS met combinatie van batterijladers en inverters
1962 Eerste wisselstroominverter