ConnectUPS Mini-Slot, ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD, og ConnectUPS-E Web/SNMP UPS tilbehør
ConnectUPS Web/SNMP enheter lar deg koble Eaton UPS direkte til Ethernet-nettverket og Internett. Denne unike løsningen gjør at du kan overvåke og styre UPSen med en vanlig webleser, samtidig som du kan utføre kontrollert avslutning av flere datasystemer via nettverket.
ConnectUPS Web/SNMP er finnes i fire modeller:
- Mini-Slot modell utformet for Eaton 5130 og 9135 UPSer
- X-modell for UPSer med X-slot. Denne modellen har også en integrert 3-ports HUB, som gir støtte for flere PCer eller
nettverksutstyr
- BD-modell for UPSer med BD-slot (Powerware 9120)
- E-modell for ekstern tilkobling til Powerware 9150 og Powerware 9305
UPS
Denne modellen har HTTP-, SNMP-, SMTP-, WAP-, SSL-, SSH- og
Telnet-kompatibilitet og en konsollport, noe som gir dynamisk og
allsidig støtte for en rekke systemkonfigurasjoner.
Funksjoner og fordeler
- Enkel overvåking og administrasjon av din UPS enten ved bruke av en standard nettleser eller tredjeparts nettverksprogramvare eller gjennom Eaton LanSafe programvare
- Ekstern kontroll og omstart av UPS-beskyttede enheter over nettverket
-
Beskyttelse av informasjon ved hjelp av automatisk og kontrollert avslutning av flere UPS-beskyttede enheter under lengre strømbrudd ved hjelp av NetWatch-programvare
-
E-postvarsling i sanntid ved hjelp av innebygd e-postkapasitet
- Støtte for standard UPS MIB og Eaton MIB for å gi økt funksjonalitet
-
Muligheten til å gjøre en UPS til en 3-ports, strømbeskyttet HUB ved hjelp av X-modellkortet
-
SSL og SSH kryptering og pålitelighetskontroll
-
Web sider vises automatisk på norsk
Nedlastbare språkversjoner
- Engelsk (innebygget)
- Forenklet Kinesisk (innebygget)
- Russisk
- Fransk
- Tysk
- Italiensk
- Portugisisk
- Andre