Tilbehørsprodukter
Finn det beste tilkoblingskortet for dine behov:
Se en komplett liste over våre tilkoblingsprodukter
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Funksjon: Web/SNMP
Fungerer sammen med: 5SC-rack eller RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Catalog number: Network-M2
Power Xpert Gateway X-slot UPS-kort
Eaton Power Xpert UPS-kort har alt som kreves for å forsyne både IT-systemer inkludert virtualisering og moderne systemer for bygningsdrift med viktig informasjon.
Funksjon: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; støtter SNMP v1 og v3; IPv4 og v6; http, https og SMTP
Fungerer sammen med: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Power Xpert Gateway Mini-slot-kort
Power Xpert Gateway Mini-slot kommunikasjonskort gir deg kontroll over din UPS fra skrivebordet.
Funksjon: Web, SNMP v1 and v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Fungerer sammen med: 9PHD, 93PM, 93PS
Eaton Modbus Card
Eaton Modbus Card er en X-Slot UPS tilkoblingsenhet som gir kontinuerlig, pålitelig og nøyaktig nettverksovervåking av et UPS-system ved hjelp av et Building Management System (BMS)
Funksjon: Modbus
Fungerer sammen med: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
ViewUPS-X eksternt statuspanel for UPSer med XSlot, utstyrt med bakgrunnsbelyst LCD informasjonsdisplay, 4 status LEDer og akustisk alarm.
Funksjon: Eksternt statusdisplay
Fungerer sammen med: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
X-Slot relékort
Muligjør tilkobling til automatiseringsystemer og overvåkings- og styringssystemer for bygninger, så vel som mulighet for kontrollert nedstenging av IBM iSeries servere med AS/400 type grensesnitt.
Funksjon: Relé
Fungerer sammen med: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Relékort-MS
Muligjør tilkobling til automatiseringsystemer og overvåkings- og styringssystemer for bygninger, så vel som mulighet for kontrollert nedstenging av IBM iSeries servere med AS/400 type grensesnitt eller en RS232 serie-tilkobling til computere.
Funksjon: Relé/Serie
Fungerer sammen med: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
Environmental Monitoring Probe Gen 2
Den valgfrie Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 er en tilkoblingsenhet som gjør det mulig å foreta temperatur- og fuktighetsmålinger i rackstativ og overvåke miljødata eksternt ved hjelp av Eatons strømovervåkingsløsninger eller en standard nettleser. Hver EMP gir ett datapunkt for temperatur, ett for fuktighet og to for tørrkontaktstatus.
Funksjon: Miljøovervåking
Fungerer sammen med: 5SC-rack eller RT, 5P, 5PX, 9PX, 9SX
UPS/ePDU Environmental Monitoring Probe
Miljøovervåkingsføleren (EMP) gjør at du kan samle inn temperatur- og fuktighetsavlesninger i rackmiljøet og overvåker miljødata eksternt via den innebygde LCD-skjermen eller eksternt via SNMP eller en standard nettleser.
Funksjon: Miljøovervåking. Temperatur og fuktighet pluss to potensialfri kontakter for 3. parts sensorer
Fungerer med: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Firmware oppgradering
Tilkoblingsfirmware, Flash Utilities og SNMP MIBer
Oppgrader ditt tilkoblingsprodukt- firmware til nyeste versjon, inkl. språkene fransk, russisk, tysk, italiensk etc.Produkter

- PC, arbeidsstasjon og hjemme-AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- nettverk og server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700VA-3kVA) UPS
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datasenter og fasiliteter
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS og 93PS UPS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marin og offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribusjon
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Strømadministrasjon
- Programvare og drivere
- Tilbehør
- Racks og skap
- RA Series IT Racks
- Overspenningsvern
- Servicetjenester
- UPS-service
- Batteriservice
- Fjernovervåking
- DC