Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager programvare fra Eaton leverer en total oversikt over nettverket fra hvilken som helst PC med nettleser og er ideell for overvåking og administrasjon av flere strøm- og miljøenheter. Programvaren er allsidig og kompatibel med enheter som støtter et nettverksgrensesnitt, inkludert andre produsenters UPSer, miljøsensorer, ePDUer og mer. Intelligent Power Manager tilbyr også muligheten til å organisere en tabell med tilpassede visninger, sentralisere alarmer og vedlikeholde hendelseslogger for forebyggende vedlikehold av hele den installerte utstyrsbasen.
Egenskaper og fordeler
- Muliggjør gruppering, tilgang til og styring av flere enheter over flere lokasjoner
- Få oversikt over grupper av lignende enheter og alle alarmer fra ett enkelt grensesnitt tilgjengelig fra hvor som helst på nettverket via en nettleser - forenkler administrasjon, reduserer responstiden, reduserer tid å reparere, maksimerer oppetid (alarm sendes via mobiltelefon og e-post)
- Firmwareadministrasjon reduserer oppsett- og vedlikeholdstid for nettverksadministrasjonkort gjennom masse –utrulling av firmware
- Administrasjon av nedkjøringsagent muliggjør sikker avslutning av servere
- SNMP enheter er synlige og deres egne web-grensesnitt er tilgjengelig for redigering og konfigurasjon
- Applikasjonen har flere passordbeskyttede tilgangsnivåer og støtte for sikker kommunikasjon
- Fleksibel og rask nettleser-basert brukergrensesnitt som støttes av Internet Explorer 6 og 7, Firefox og Safari; kan systemet installeres lokalt eller på en sentral server
- Auto-finn gir rask installasjon ved å automatisk oppspore enheter i nettverket