ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 og ATS 30

Eaton ATS er en rimelig løsning for kunder som ønsker redundant strømforsyning til nettverksutstyr som svitsjer og rutere. Denne automatiske overføringssvitsjen sørger for strømforsyning fra 2 ulike kilder. Hvis den ene strømkilden svikter, svitsjer enheten over til den andre strømkilden uten at forsyningen til det tilkoblede utstyret blir avbrutt. Eaton ATS kan kobles til flere enheter samti

Eaton ATS 16 og ATS 30 – Tekniske spesifikasjoner

Produktoversikt
Frekvens 50 Hz
Nominell strøm 16A – 30A
ATS-modell
Delenummer Stilnummer Nominell strøm Inngangsplugg Utganger
ATS
Vanligvis på lager
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Fastkoplet Fastkoplet

Eaton ATS 16 og ATS 30 – Produktegenskaper

  • Sørger for redundant strømforsyning til IT-utstyr
  • Alternativ til kostbare redundante strømforsyninger fra leverandører av nettverksutstyr
  • Kompakt, 1U rack-formfaktor
  • Sømløs svitsjing fra en strømkilde til en annen
  • Nettverksadministrasjon på ATS 30 og ATS 16 i Netpack-versjon
  • LCD med måling og enkle konfigurasjonsmuligheter

Eaton ATS 16 og ATS 30 – Dokumentasjon

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Eatons nye Automatiske omkoblingsbryter (ATS) gjør det enkelt å legge til reservestrømkilde
Norwegian
10-Nov-2015
 
54 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton ATS 16 og ATS 30 – Service og kundestøtte

Kontakt den lokale Eaton-representanten for teknisk støtte.

Eaton ATS firmware-oppdateringer og konfigurasjoner
Oppgrader din ATS med den nyeste firmware-konfigurasjon.
Last ned ATS firmware oppdateringer og konfigurasjoner

Eaton ATS - Servicetjenester

Serviceavtaler for ATS
Beskrivelse Warranty+ Warranty5 Extend
Garantidekning i 1 tilleggsår (fornybar)     Tick
Garantidekning i 3 år Tick    
Garantidekning i 5 år   Tick  
Standard innbytte Tick Tick Tick
Dekker både elektroniske deler og batterier Tick Tick Tick
Serviceavtaler
Referanse Beskrivelse Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602