FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Disse grunnleggende rack PDUene er allsidige, fleksibele strømfordelingslister ment å gi mer tilkoblingsmuligheter når du bruker rackmonterte UPSer. FlexPDU-serien er kompatibel med alle UPSer under 3 kVA og er den perfekte strømfordelingsalternativet for Evolution, EX-og M-serien, mens Comet PDUen er kompatible med EX RT UPS serien. Disse PDUene tilby flere monteringsalternativer for rackkabinetter, vegg-montering eller tilkobling på baksiden av UPS.

Egenskaper og fordeler

  • Utvid antall enheter som kan kobles til en enkelt UPS
  • Kan være rackmontert, vegg-montert eller koblet på baksiden av en Eaton UPS på 3 forskjellige måter
  • 1U versatil strømfordelingsenhet
  • Enkel (plug-in) tilkobling
  • Universell løsning
Relatert informasjon
Produktsammendrag
Produktlitteratur