Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

Eaton HotSwap MBP-serien består av allsidige, fleksible 2U PDUer designet for å gi høyere tilgjengelighet til UPSer opp til 3000 VA. Alle UPSer som er koblet til en HotSwap MBP kan erstattes for vedlikehold eller oppgradering uten å avbryte strømforsyningen til beskyttede enheter. Den har en unik funksjon som gjør den mer allsidig ved at den kan skrus på baksiden av en Pulsar UPS, enten vendt mot front eller bakside, eller på venstre eller høyre side. Den tilbyr flere monteringsalternativer for rackkabinetter, vegg-montering eller tilkobling på baksiden av en UPS, uansett merke.

Egenskaper og fordeler

  • Gir høy tilgjengelighet til UPSer opp til 3000 VA
  • Kan være rackmontert, vegg-montert eller koblet på baksiden av en Eaton UPS på 3 forskjellige måter
  • 2U versatil strømfordelingsenhet
  • Enkel (plug-in) tilkobling
  • Universell løsning
Relatert informasjon
Produktsammendrag
Produktlitteratur