Intelligent Power Manager Infrastructure

Den nye tilnærmingen til optimalisering av tjenester i datasentre (DCSO)

Eatons Intelligent Power Manager (IPM) gjør det mulig for operatører av IT-rom og datasentre å forstå og overvåke datasenterets strøm, miljø og fysiske kapasitet raskt og enkelt, innenfor rammen av IT-infrastrukturen. Ved hjelp av denne informasjonen kan IT-ledere planlegge endringer, forutse utfordringer og treffe intelligente styringsbeslutninger for å optimalisere effektiviteten og sikre kontinuitet i virksomheten.

Kontakt meg

IPM Infrastructure – funksjoner og fordeler

Den nye IPM Infrastructure-programvaren er innebygd i Eaton Intelligent Power Controller og tilbyr datasenteransvarlige en løsning for overvåkning av infrastruktur som er både enkel å bruke og enkel å iverksette. Fra rackvisning til datasenterdashbord kan IT-personale ved hjelp av IPM Infrastructure forstå og overvåke datasenterets strøm, miljø og fysiske kapasitetsmåling, alt innenfor rammen av IT-infrastrukturen. Med fleksibiliteten til open source-programvarepakken 42ITy™ for overvåkning av datasentre forenkler Eaton IPM Infrastructure kompleksiteten i flerlags programvaredefinerte datasentre.

  • Intuitivt grensesnitt med "drill ned"-funksjon. Få enkel oversikt over fysiske infrastrukturbegrensninger innenfor en IT-infrastruktur-kontekst.
  • Forenklet kapasitetsstyring. Se og forstå den fysiske infrastrukturens tilgjengelige kapasitet med ett blikk. Plass-, strøm- og miljømålinger gir viktig informasjon for å sikre kontinuitet i virksomheten og maksimere driftstiden til IT-ressursene.
  • Sanntidsovervåkning og grafisk trendanalyse. Sanntidsovervåkning gir umiddelbart synlighet for tilstanden til fysisk infrastruktur og dens begrensninger.
  • Trender og utvikling. Viktige strøm- og miljødata lagres enkelt og omdannes til brukervennlige trendindikatorer og grafer. Dette betyr at du bedre kan forstå hvordan datasenterets kapasitet utvikler seg over tid.
  • Lastbalansering. Løsningen gjør det mulig å automatisk spore strømforbruk i UPS-en via rackstrømfordelingen, slik at belastningen blir likt fordelt i alle faser.

IPM Infrastructure – Tekniske spesifikasjoner

Intelligent Power Controller 3000
Behandlings- og lagringsegenskaper
Prosessor 1GHz Dual Core ARM-processor
Boot Flash-lagring 128 MB
Masselager 4 GB SD-kort
RAM 1 GB
Strømtilkoblinger
Inngang 2 x IEC C14 redundante strømkontakter
Kabler 2 x 2 m C13 - C14 strømkabler følger med
Kommunikasjonskontakter
Ethernet-porter 2 x foran med RJ45 10/100/1000 Ethernet for redundant overvåkning av nettverkstilkobling
1 x bak med RJ45 10/100/1000 Ethernet for innsamling av PDU-rackdata
USB-porter 4 x USB-porter, hvorav 1 leverer 5V / 2A
RJ45 serielle porter 4 x RS232 T&H-porter med EMP001 automatisk konfigurasjonsevne
8 x RS232 serielle porter for fremtidig overvåkning av sondeaggregering eller utstyrsovervåkning
4 x RS232 / RS485 programvarekonfigurerbare, serielle porter for valg av tredjeparts Modbus T&H-følere
Servicekonsollport 1 x DB9 seriell serviceport
Tørrkontakt 10 x tørrkontaktterminaler for tørre kontaktfølere
Reléer 5 x utgangsreléer, 12V
Indikatorer/display
LED-indikatorer 2 x lysdiode for strømforsyningsstatus, 1 x statuslampe for nettverk, 1 x lysdiode for strøm til enheten, 1 x LED for driftsstatus, 1 x lysdiode for grunnstatus
Display 1 x monokrom LCD-skjerm
Mål H x B x D / vekt
IPC3000 - mål 42 x 300 x 211 mm
IPC3000 vekt 2,2 kg / 4 lbs
Kabinett Rack-montert, 1U, ½ bredde
Driftsbetingelser, standard og godkjenninger
Driftstemperatur Maks. 50 °C kontinuerlig, kun for innendørs bruk
Fuktighet ved drift Maks. 90 %
Støynivå Vifteløs
Sikkerhetsgodkjenninger CE ; cTUVus
Integrering
Open REST API HTTP/HTTPS RESTful API for integrasjon med tredjepartsapplikasjoner
Protokoller
Støttede nettverksprotokoller TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Grafisk brukergrensesnitt
Nettleserstøtte PC: Nyeste versjoner av moderne nettlesere, inkludert MS Internet Explorer, Chrome, Firefox og Safari
Mobil: Nyeste versjoner av moderne mobile nettlesere
Teknologi Fullt responsiv, HTML 5 og AngularJS-klientprogram
Kundeservice og -støtte
Maskinvaregaranti 2 år
Programvare Gratis 1 års abonnement på IPM Infrastructure-programvare er inkludert

IPM Infrastructure – Tilbehør

Produktkode Beskrivelse Bilde
EMP001 Temperatur- og fuktighetssensor
DCS001 Dørkontaktsensor
WLD012 Vannlekkasjedetektor
VIB001 Vibrasjonsdetektor
M12 Røykvarsler
XCELW PIR-bevegelsesdetektor

IPM Infrastructure Accessories

Eaton ePDU G3 Managed og Metered Outlet – fordelingsenheter for rackstrøm kompletterer IPM Infrastructure på en utmerket måte ved å levere utgangsnivåmåling med IEC-klasse 1 (± 1%) med nøyaktighet tilsvarende faktureringskvalitet, med omkoblingsegenskaper på utgangsnivå for utkobling av de administrerte modellene.
G3 OU Managed
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Delenummer Stilnummer Funksjon Inngangsplugg Uttak
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM Infrastructure – Dokumentasjon

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton Intelligent Power Manager Infrastructure Brochure
English
28-Oct-2018
 
2066 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton provides Webaxys’ new eco-designed data center with a complete energy storage and management system
English
20-Nov-2016
 
88 kB
Release Notes IPM Infrastructure SW v1-5-0
English
23-Oct-2019
 
7 kB
IPM Infra Understand Edition for IPC3000 or OVA Version 1.5.0 Installation Installation Instructions
English
23-Oct-2019
 
3 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

IPM Infrastructure – Nedlastinger

IPM Infrastructure – programvareoppdatering
Last ned Beskrivelse
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Offisiell 1.5.0 programvareoppgradering for IPC3000-enheter. Oppgrader ditt IPM Infrastructure produkt til de nyeste funksjonene.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation.txt VENNLIGST LES: IPM Infrastructure versjon 1.5.0 Installasjonsinstruksjoner
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0plus205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

IPM Infrastructure – Service og support

Ta kontakt med ditt lokale Eaton-kontor for teknisk støtte.

Eaton Power Quality Norge
Ryensvingen 5-7
P.O Box 113, Manglerud
0612 Oslo
T +47 23 03 65 50
F +47 23 03 65 55
E ServiceNorway@Eaton.com