Network Shutdown Module Screenshot

Eaton Network Shutdown Module

Network Shutdown Module (NSM) gir dataintegritet i tilfelle et lengre strømbrudd. Ved å installere NSM på UPS-beskyttede servere, kan programvaren enkelt kjøre ned operativsystemer og bevare data.

NSM er nå kompatibel med ESXi virtualiseringsprogramvare fra VMware. NSM håndterer lengre strømbrudd i et virtualisert miljøet ved å sekvensielt avslutte virtuelle maskiner før nedkjøring av host-serveren.

vmware logo

NSM er Eatons løsning for servere for å automatisere ulike funksjoner. Den:

  • Venter kontinuerlig på informasjon fra Management Proxy eller Management Card koblet til UPS i Eaton Pulsar-serien
  • Advarer administratorer og brukere hvis nettstrøm faller bort og fortsetter med nedkjøring av systemet før backup-strømmen fra batteriene tar slutt

Fordeler

  • Enkel installasjon
    • Ingen begrensende installasjonsforutsetninger (slik som IIS eller JVM)
    • Mulighet for installasjon uten at bruker eller prosesser blir påvirket
  • Enkel bruk gjennom intuitive webgrensesnitt
    • Økt grafiske “Look & Feel”
    • Grafisk enkelt og assistert elektriske konfigurasjon-layout
    • Høyt sikkerhetsnivå installert som standard (2 nivå passord, HTTP og HTTPS)
    • Ekstern og multi-OS tilgang via nettleser
    • Meny i venstre ramme for å få tilgang til funksjonene
  • Tilleggsfunksjoner
    • Støtter de vanligste formene for parallellkjøring av UPS (Eaton har systemer som intelligent og dynamisk kan håndtere systemnedkjøring av servere beskyttet av UPS, inkludert last-overføring fra en UPS til en annen, innvirkning på beregning av backup-tid etc. Alt dette uten at man trenger ekstra maskinvare eller proxy-programvare)
  • NSM v3 håndterer følgende konfigurasjoner:
    • Flere parallelle UPSer
    • 2 UPSer i Hot standby (sekvensiell redundans) Merk: For UPSen som er nær lasten, må man deaktivere "Communication Shutoff ordre" slik at UPSen går i bypass og avviser Network Management Card av kommandoer
    • 2 UPSer i seriell redundans
    • 2 redundante UPSer gjennom Static Transfer Switch
    • UPSer som drifter en server med flere strømforsyninger
  • Datamaskiner som hoster NSM kan overvåkes og administreres gjennom Intelligent Power Manager
    • Ryddig nedkjøring på UPS-kontrollerte uttak
    • Automatisk gjenkjenning av språk (9 språk, kinesisk inkludert) ifølge språk i nettleser
    • Automatisk programvareoppdateringer fra Eaton Power Quality Webside
    • Avanserte funksjoner for programvareutrulling (repackaging, silent installation)
    • Avansert administrasjon gjennom Intelligent Power Manager (massekonfigurasjon, masseoppdatering, ...)
    • Kompatibilitet med IBM Blade Center (håndbok for trinnvis utrulling tilgjengelig på web)

NSM er tilgjengelig gratis.
Last ned den nyeste versjonen.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.