Eaton arbeider for fortsatt suksess i å utnytte teknisk innovasjon for å utvikle neste generasjons produkter som oppfyller spesifikke kundebehov. I løpet av årene har Eaton mottatt en rekke utmerkelser fra ulike organisasjoner. Utallige utmerkelser har bekreftet Eatons kundefokuserte tilnærming, inkludert å bli kåret til Power Quality Company of the Year (2004, 2005 og 2008) av Frost & Sullivan.
| 2007 | Eaton introduserer et paradigmeskift innen store, 3-fase UPS systemer. Powerware 9395 innehar et modulær og oppgraderbar design med intern redundans og enestående pålitelighet. |
| 2007 | Eaton introduserer den nye Powerware BladeUPS rackmontert UPS, en 12 kVA modulær UPS med N+1 parallell redundant systems opp til 60 kVA med modulær distribusjon. |
| 2005 | Første UPS med full strømutførelse for å justere intern omdannet drift og steds idriftsettelsesprøvinger uten eksterne lastbanker. |
| 2005 | Første UPS med full batteriutladning uavhengig av tilknyttet last for testing av batteri. |
| 2004 | Modulær transformatorløs UPS for opptil 160 kVA, med integrering av en uovertruffen kombinasjon av strømytelse, batteristyring, skalerbar arkitektur, fleksibilitet og service |
| 2003 | Første 6 kVA UPS i 3U for høyeffekts rackapplikasjoner som øker strømeffekten med 33% |
| 2003 | 2003 Første 3kW DC likerettermodul med strømtetthet større enn 10W/cu in. |
| 2003 | Andregenerasjons parallellkobling av vekselrettere for høyfrekvent strøm |
| 2002 | Første UPS med dobbel strømforsyning for rackmonterte applikasjoner |
| 2002 | 2002 Først DC strømsystemet med mobiltelefon (SMS) tekstmeldingsalarm og statuskapabilitet |
| 2002 | Første svitsjhub for hele 100 Mbps integrert på et nettverkskort |
| 2001 | Første HFSM DC strømsystemet designet spesielt for IT-applikasjoner inkludert "Power-over-LAN" |
| 2001 | Første DC strømsystemet med integrert, nettverksmulig overvåking og kontroll for ekstrautstyr |
| 2001 | UPS med 3 kVA øker strømtettheten med 40 % |
| 1998 | Først DC strømsystemet med batteritidprediksjon |
| 1998 | Først DC likerettermodul med Active Voltage Control (AVC) for å opprettholde merkespenningen innen ± 0.01V |
| 1997 | Først DC likerettermodul med mer enn 92% effektivitet på typiske laster |
| 1996 | Første UPS med trådløs parallellkjøring |
| 1993 | Første UPS med lastsegmentering |
| 1993 | Første UPS med ABM-teknologi som gir forlenget batterilevetid |
| 1991 | Første mikroprosessor-baserte DC strømsystem kontroller |
| 1992 | Første DC likerettermodul med strømtetthet større enn 5W/cu in. |
| 1989 | Første transformatorløse UPS for høyfrekvent strøm |
| 1987 | Første høyfrekvente “switch mode” rack strømsystem spesielt designet for telekommunikasjonsapplikasjoner |
| 1987 | Første UPS med avansert PWM-teknologi (Pulse-Width Modulated) og mikroprosessorbasert diagnostikk |
| 1986 | Første kommersielt tilgjengelige 200W høyfrekvente “switch mode” DC strømsystemer for telekommunikasjonsapplikasjoner |
| 1986 | Første UPS over 100 kVA for datarom |
| 1982 | Første UPS tilpasset datarom |
| 1982 | Første UPS spesielt tilpasset kontorer |
| 1976 | Første UPS for nødlys med HID-lamper |
| 1972 | Første feiltolerante og parallelle UPS |
| 1972 | Første fullstendig digitalt kontrollerte UPS |
| 1968 | Første kommersielle UPS med både batteriladere og vekselrettere |
| 1962 | Første vekselretter |
Produkter
|
RELATERT INFORMASJON
|
| Ledende teknologi |
| UPS-parallellkobling |
| Batteristyring |
| Lastsegmentering |
| Produktpriser |