Parallellkobling av UPS-systemer med Powerware Hot Sync-teknologi

Powerware Hot Sync-teknologien er testet på tusenvis av installasjoner over hele verden, og er blitt den globale pålitelighetsstandarden.

Denne teknologien gjør det mulig for en flermodulskonfigurasjon å fungere parallelt uten behov for kommunikasjon mellom modulene. Dette eliminerer muligheten for feil ved et enkeltpunkt på systemnivå i tradisjonelle parallellkonfigurasjoner, og maksimerer tilgjengeligheten.

Hot Sync redundant tillater N+x parallellinstallasjon av opptil fire Eaton UPSer, med UPS-moduler som deler den kritiske lasten mellom seg. Skulle en feil av noe slag skje med en av modulene, blir den kritiske lasten 100% UPS-beskyttet. Intern diagnostikk isolerer umiddelbart defekt UPS-modul fra den kritiske strømforstyrrelser/støy mens den andre UPSen overtar hele lasten

Med Hot Sync-kapasitet kan opptil åtte UPS-moduler fungere parallelt for å øke lastkapasiteten. Ved å legge til flere UPS-moduler enn det som er nødvendig i forhold til lasten, kan også redundans oppnås. Hvis for eksempel lastkravet er 800 kVA, vil tre 400 kVA-enheter gi N+1-redundans – to moduler til å dekke lasten, og én for redundans.

Powerware Hot Sync teknologi er tilgjengelig med Eaton 9155, 9355, 9390, 9395 og BladeUPS.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.