UPS w wykonaniu morskim i przybrzeżnym
Systemy ochrony zasilania na pokładzie dla bezpieczeństwa i biznesu
Naszym największym priorytetem jest zabezpieczenie ciągłość Twojego biznesu. Najnowocześniejszy sprzęt zasilaczy UPS, doświadczenie, zdolność rozwiązywania problemów i zaangażowanie w obsługę klienta i serwisu prewencyjnego uczyniły z Eaton lidera rynku w morskich i przybrzeżnych rozwiązaniach UPS. Mamy znaczne doświadczenie w zaopatrywaniu przemysłu morskiego w bezprzerwowe systemy zasilania.
Produkty
Modele UPS |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
Technologie
UPS-y morskie Eaton są zaprojektowane, aby spełnić najbardziej rygorystyczne standardy przemysłowe. Topologia podwójnej-konwersji on-line (rysunek 1) ze statycznym bypassem serwisowym jest wyborem Eaton dla zastosowań morskich. Zabezpiecza przed wszystkimi typami zakłóceń, które mogą występować w sieci zasilającej i jest jedyną topologią, która spełnia najwyższą klasę działania, wymagania VFI-SS-111. Wszystkie zasilacze UPS Eaton są testowane i certyfikowane, aby spełnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa i EMC. UPS-y Eaton są wykonane w pojedynczej obudowie, która zawiera całą elektronikę: prostownik, falownik, bypass statyczny i sterowanie mikroprocesorowe. Ta konfiguracja pozwala na kontrolowanie całego systemu, jako jednego integralnego urządzenia i co prowadzi do wyższej niezawodności niż używanie oddzielnych konwerterów zasilania elektrycznego. Konstrukcja również oszczędza mnóstwo cennej przestrzeni.
Rysunek 1. UPS o topologii podwójnej konwersji on-line
Wyższa niezawodność
Najbardziej krytyczne odbiorniki mogą wymagać wzmocnionej ochrony. Dlatego wszystkie systemy 3-fazowe mogą być połączone w konfiguracji równoległej redundancyjnej (rysunek 2).
W takim systemie dwa albo więcej UPS zasila i dzieli pomiędzy siebie to samo obciążenie. Wystąpienie awarii w dowolnej jednostce UPS, powoduje automatyczne odłączenie uszkodzonej jednostki od odbiornika, a pozostała jednostka lub jednostki kontynuują zasilanie odbiornika. Redukcja prowadzi do niezwykle wysokiego poziomu niezawodności systemu.
Rysunek 2. System równoległy redundancyjny UPS
Opcje komunikacyjne
Monitorowanie działania systemu jest często decydujące dla ciągłej eksploatacji. Dlatego dostępne jest wszechstronne połączenie zdalnych opcji komunikacyjnych przez szeregowe porty komunikacyjne.
Aprobaty i Referencje
Aprobaty
Eaton has type approval models up to 15 kVA.Eaton współpracuje przy testowaniu systemów i certyfikacji z:
- Lloyd's Register of Shipping (LR)
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd (GL)
- Bureau Veritas (BV)
- RINA
- Korean standard (KR)
- China Classification Sociey (CCS)
- Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)