News Releases - 2016

Data: 24 maja 2016

Eaton wprowadza na rynek zoptymalizowane rozwiązania do zasilania mniejszych elementów infrastruktury IT

WARSZAWA … Firma Eaton, specjalizująca się w rozwiązaniach dotyczących zarządzania energią, wprowadziła na rynek nowe wersje zasilaczy UPS serii 9PX o mocy 2,2 kW oraz 3 kW, które doskonale sprawdzają się jako wysokiej jakości urządzenia zabezpieczające zasilanie wirtualnych serwerów, elementów infrastruktury hiperkonwergentnej, urządzeń sieciowych i małych systemów przechowywania danych.

Kluczową zaletą tych innowacyjnych urządzeń UPS jest współczynnik mocy równy 1, co oznacza, że przy określonych danych znamionowych mogą one zasilać więcej urządzeń niż konwencjonalne zasilacze UPS. Wspomniane produkty wyróżniają się także wyjątkowo wysoką sprawnością, która przekłada się na redukcję kosztów energii oraz konieczności chłodzenia. Dodatkowo są one dostępne w opcjonalnych wersjach sieciowych, co pozwala na obsługę zaawansowanych funkcji wirtualnych.

Nowe zasilacze UPS 9PX firmy Eaton produkowane są w wersjach 2U, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w konwencjonalnych głębokich regałach IT, oraz w wersjach 3U, które idealnie nadają się do montażu w mniejszych obudowach, o ograniczonej głębokości, lub do zabezpieczenia konwencjonalnych urządzeń IT typu „tower”.

„Nasze nowe zasilacze UPS pozwalają wykorzystać zalety większych urządzeń 9PX, które zdobyły sobie uznanie i popularność, do zabezpieczenia mniejszych urządzeń” – mówi Christophe Jammes, kierownik ds. marketingu produktowego w Eaton EMEA.

„Na przykład współczynnik mocy równy 1 to kwestia niezmiernie istotna dla naszych klientów, ponieważ oznacza on, że dane znamionowe (kVA) zasilacza UPS są numerycznie identyczne z danymi zasilania, które może dostarczać. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskiwać większą moc użyteczną ze swoich zasilaczy — zwykle 11% więcej — i nie ma już potrzeby przeprowadzania obliczeń w celu poznania wartości obciążenia, które może obsługiwać UPS”.

Nowe systemy UPS są oparte na topologii podwójnej konwersji, która skutecznie zabezpiecza przed wszystkimi rodzajami problemów związanych z jakością zasilania. Są też wyposażone w automatyczne obejścia w celu podtrzymania zasilania w przypadku przeciążeń lub awarii zasilacza UPS.

Zasilacze UPS 9PX należą do klasy Energy Star — podczas pracy w trybie online mogą uzyskać sprawność 94%, co przekłada się na redukcję kosztów eksploatacyjnych i zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.

Wszystkie modele mają wbudowany wyświetlacz LCD, na którym podawane są wszystkie informacje o stanie i analizy robocze wraz ze zużyciem energii monitorowanej do poziomu grupy wyjściowej. Kontrola obciążenia segmentu jest możliwa dla dwóch grup, co ułatwia sekwencyjny rozruch, priorytetowe wyłączanie nieistotnych urządzeń i zdalne ponowne uruchamianie zablokowanych serwerów.

Zaawansowane zarządzanie energią akumulatora (Advanced Battery Management — ABM) pozwala na wydłużenie żywotności akumulatora o 50%, a gdy zachodzi konieczność jego wymiany, funkcja hot-swap umożliwia wykonanie tej operacji bez przerywania dostarczanego zasilania.

Wersje nowych zasilaczy UPS 9PX przygotowane do obsługi sieci wirtualnych zapewniają bliską integrację ze środowiskami wirtualnymi VMware, HyperV, RedHat i Citrix, co ułatwia wdrożenie funkcji rozkładu zasilania oraz zasad automatycznego przywracania systemu po awarii w przypadkach utraty zasilania. Ponadto zasilacze 9PX mogą być także monitorowane za pośrednictwem popularnych orkiestratorów VMware vRealize oraz Microsoft MS SCOM.

Aby dowiedzieć się więcej o zasilaczach UPS 9PX o mocy 2200–3000 kVA, zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.eaton.eu/9px3kva. Dodatkowe informacje dotyczące produktów Eaton podnoszących jakość zasilania są dostępne na stronie www.eaton.pl/powerquality. Aktualności dostępne są na kanale (@EatonIT) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton EMEA) w serwisie LinkedIn.

Informacje o firmie Eaton
Dział elektryczny firmy Eaton jest światowym liderem posiadającym doświadczenie w dystrybucji energii i ochrony obwodów zasilających; gwarantowanej ochrony zasilania, sterowania i automatyki, oświetlenia i bezpieczeństwa, rozwiązań strukturalnych i urządzeń okablowania; rozwiązań dla środowisk uciążliwych i niebezpiecznych, oraz w usługach serwisowych. Firma Eaton jest doceniana poprzez swoje globalne rozwiązania odpowiadające na współczesne najbardziej krytyczne wyzwania zarządzania energią.

Eaton jest firmą zarządzającą energią zatrudniającą około 97 tysięcy pracowników. Firma dostarcza energooszczędne rozwiązania, które pomagają naszym klientom zarządzać energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną w sposób bardziej efektywny, bezpieczny i zrównoważony. Eaton sprzedaje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eaton.eu.

Informacje pokrewne
Serwis prasowy
2020
2019
2018