News Releases - 2019

Data: 5 Marsz 2019

Eaton przedstawia nową generację zasilaczy UPS Eaton 93E

Zwiększona efektywność energetyczna w celu praktycznej i wszechstronnej ochrony systemu zasilania

GDAŃSK ... Firma Eaton, producent systemów zasilania, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek drugiej generacji zasilaczy UPS Eaton 93E. Zasilacze UPS Eaton 93E oferują wysoką dyspozycyjność i efektywność energetyczną, a oprócz tego zajmują niewiele miejsca, zapewniając zaawansowaną ochronę zasilania w małych i średnich centrach przetwarzania danych oraz w ramach innych zastosowań, przy niższych całkowitych kosztach eksploatacji. Druga generacja serii zasilaczy UPS Eaton 93E obejmuje moce znamionowe od 100 do 200 kVA, z opcjonalnym wewnętrznym bypassem serwisowym w przypadku jednostek o mocach znamionowych od 100 do 120 kVA. Nowe jednostki są dostępne od 4 lutego 2019 r.

Druga generacja zasilaczy UPS 93E została wprowadzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na większą efektywność energetyczną, aby umożliwić obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji. Zasilacze UPS Eaton 93E opracowano z myślą o praktycznej i prostej eksploatacji, zapewniając przy tym poziom wydajności i funkcje wymagane w celu ochrony zastosowań o krytycznym znaczeniu. Druga generacja zasilaczy UPS Eaton 93E obejmuje trójpoziomową topologię konstrukcji falownika i zalicza się do najbardziej efektywnych energetycznie zasilaczy UPS w swojej klasie, o sprawności na poziomie do 96,1% w trybie podwójnej konwersji oraz do 99,3% w trybie wysokiej sprawności, co pozwala obniżyć straty mocy i umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności zużycia energii.

– Seria zasilaczy UPS 93E została opracowana z myślą o zapewnieniu praktycznej i przystępnej cenowo ochrony zasilania dla stale rosnących obciążeń i nowych zastosowań – mówi Rabbe Johansson, kierownik ds. produktu w Eaton. – Dzięki zakresowi mocy znamionowych od 15 do 200 kVA oraz udoskonalonej efektywności w urządzeniach drugiej generacji z zakresu mocy 100–200 kVA, model ten zainteresuje szeroki krąg odbiorców pragnących zmodernizować swoją infrastrukturę elektryczną, informatyczną oraz centrów przetwarzania danych.

Zasilacze UPS Eaton 93E oferują szereg funkcji spotykanych tylko w urządzeniach Eaton i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić jak największą dyspozycyjność dla infrastruktury o krytycznym znaczeniu. Należą do nich:

  • Hot Sync, opatentowana przez Eaton technologia dzielenia obciążenia między zasilacze UPS w celu zwiększenia obciążenia i nadmiarowości, przy jednoczesnym eliminowaniu wszelkich pojedynczych punktów awarii w działającym równolegle systemie UPS,
  • algorytm zaawansowanego zarządzania bateriami (Advanced Battery Management, ABM), umożliwiający inteligentne ładowanie w celu zachowania i przedłużenia okresu użytkowania baterii,
  • oprogramowanie Intelligent Power Manager (IPM) Eaton, które jest wykorzystywane do zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczami UPS jako integralną częścią infrastruktury zasilania i systemu IT,
  • wielojęzyczny graficzny wyświetlacz LCD, umożliwiający łatwy podgląd informacji na temat statusu zasilacza UPS.

W zasilaczach UPS Eaton 93E poprawiono kompatybilność z generatorami oraz innym krytycznym sprzętem działającym w tej samej sieci dzięki aktywnej korekcji współczynnika mocy (Power Factor Correction, PFC), która zapewnia współczynnik mocy wejściowej na poziomie 0,99, dzięki czemu instalacja UPS jest bardziej opłacalna, zaś zniekształcenia THDi wynoszą mniej niż 3% w przypadku urządzeń drugiej generacji. Zasilacze UPS 93E umożliwiają również bezpieczny montaż i użytkowanie dzięki zintegrowanym fabrycznie i przetestowanym elementom ochronnym, zabezpieczającym przed prądem zwrotnym.

Więcej informacji o nowych zasilaczach UPS Eaton 93E można uzyskać na stronie eaton.eu/93E.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.pl. Aktualności dostępne są na kanale (@ETN_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton) w serwisie LinkedIn.

Informacje o firmie Eaton
Sektor elektryczny Eaton jest globalnym liderem w dziedzinie dystrybucji zasilania i zabezpieczenia obwodów; zabezpieczenia zasilania zapasowego; regulacji i automatyki; oświetlenia i bezpieczeństwa; rozwiązań strukturalnych i sprzętu instalacyjnego; rozwiązań do pracy w surowych i niebezpiecznych warunkach; a także usług inżynieryjnych. Dzięki swojemu zestawowi globalnych rozwiązań Eaton jest w stanie sprostać najbardziej krytycznym wyzwaniom w zarządzaniu zasilaniem elektrycznym dnia dzisiejszego.

Eaton jest firmą zarządzającą energią z obrotem 21,6 mld USD w 2018 roku. Energooszczędne rozwiązania oferowane przez Eaton pomagają klientom efektywnie zarządzać energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną w bardziej niezawodny, bezpieczny i zrównoważony sposób. Eaton pragnie poprawiać jakość życia i dbać o środowisko poprzez technologie i usługi związane z zarządzaniem energią. Firma zatrudnia 99 000 osób na całym świecie i sprzedaje produkty klientom w ponad 175 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie Eaton.eu.

Kontakt dla czytelników: Eaton Electric Sp. z o.o., Biuro Warszawa, ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, Poland. Tel: +48 22 320 5050, Email: pl-warszawa@eaton.com 

Kontakt dla prasy: Kate Siwek, Publitek, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: kate.siwek@publitek.com

Informacje pokrewne
Serwis prasowy
2019
2018
2017