Agregaty prądotwórcze

Indeks pojęć

Pacific T16K Compact  Photo
Seria Pacific I 7,5 - 44 kVA
Agregaty małych mocy
Silnik diesla Mitsubishi
Alternator Mecc-Alte
230 V @ 50 Hz
400/230V @ 50 Hz.
J44K Compact Photo
Seria Montana 22 - 440 kVA
Agregaty średnich mocy
Silnik diesla John Deere USA
Alternator Mecc-Alte < 50 kVA
Alternator Leroy Somer
400/230V @ 50 Hz.
Atlantic V275C2 Compact Photo
Seria Atlantic 220 - 700 kVA
Agregaty średnich mocy
Silnik diesla Volvo-Penta
Alternator Leroy Somer
400/230V @ 50 Hz.
X1100 Compact Photo
Seria Exel I 715 - 1250 kVA
Agregaty dużych mocy
Silnik diesla MTU
Alternator Leroy Somer
400/230V @ 50 Hz.
X2200 Basic Photo
Seria Exel II 1540 - 3300 kVA
Agregaty bardzo dużych mocy
Silnik diesla MTU
Alternator Leroy Somer
400/230V @ 50 Hz.
T2100 Compact Photo
Seria Pacific II 1400 - 2200 kVA
Agregaty bardzo dużych mocy
Silnik diesla Mitsubishi
Alternator Leroy Somer
400/230V @ 50 Hz.