Zarządzanie zasilaniem
W zależności od zastosowań i ich wymagań, istnieją cztery sposoby zarządzania i komunikacji z zasilaczami UPS:
- Pojedynczy UPS: karta sieciowa
Pojedynczy UPS jest najczęściej monitorowany poprzez opcjonalną kartę sieciową. Nasze karty sieciowe są w gruncie rzeczy wewnętrznymi serwerami, stąd mogą monitorować historię zdarzeń, wysyłać powiadomienia pocztą elektroniczną lub wiadomości tekstowe, a także umożliwiają zdalny dostęp do parametrów stanu pracy w czasie rzeczywistym. Użycie karty sieciowej jest zwykle najlepszym sposobem zarządzania pojedynczym zasilaczem UPS. - Zamykanie systemów: karta sieciowa i program Intelligent Power Protector (IPP)
Jeżeli UPS zabezpiecza serwery, nasze oprogramowanie można wykorzystać do planowanego zamykania systemów operacyjnych, zapobiegając utracie danych w przypadku przedłużającej się awarii zasilania. IPP jest agentem zamykającym dla zasilacza Eaton UPS i karty sieciowej. IPP komunikuje się bezpośrednio z kartą sieciową (lub alternatywnie przez porty USB i szeregowy) rejestrując się i otrzymując powiadomienia o konieczności inicjowania programowanego zamykania systemów IT. - Instalacje z wieloma zasilaczami UPS: karty sieciowe i Intelligent Power Manager (IPM)
Dla większej ilości zasilaczy UPS, rozproszonych w pomieszczeniach sieciowych, kampusach lub przedsiębiorstwach, przeznaczony jest program IPM który grupuje i zarządza urządzeniami zasilającymi (zarówno zasilaczami UPS jak i produktami ePDU posiadającymi komunikację sieciową). - Wirtualizacja: karta sieciowa i IPM
IPM jest liderem w branży w zakresie integracji zasilania z platformami wirtualizacyjnymi. Agent IPM zarządzający zamykaniem systemów umożliwia bezpieczne zamykanie serwerów wirtualnych – a nawet serwerów w klastrach, z poziomu vCenter lub XenCenter. Umożliwia wyzwalanie bezpośredniej migracji maszyn wirtualnych na inne dostępne w sieci serwery, zachowując integrację danych i eliminując przestoje.
Oprogramowanie i sterowniki
Zobacz wszystkie programy Eaton przeznaczone do zarządzania i monitorowania zasilaczy UPS i innych urządzeń poprawiających jakość zasilania.
+ Rozwiń listę
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem
Intelligent Power Software
Microsoft SCOM Management Pack
Pakiet Zarządzania Infrastrukturą (Infrastructure Management Pack) do systemu VMware vRealize Operations Manager
Eaton UPS Companion
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego
Oprogramowanie do ePDU i MIB
Oprogramowanie sprzętowe do łączności, narzędzia Flash oraz bazy MIB SNMP
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 5P UPS
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 5PX UPS
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 5SC UPS
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 9PX UPS (1-3kVA)
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 9PX UPS (5-22kVA)
Aktualizacje i konfiguracja oprogramowania sprzętowego Eaton 9SX UPS
Oprogramowanie do sterowania zasilaniem DC i monitorowania
PowerManagerII
DCTools
Starsze oprogramowanie
Zintegrowane Zarządzanie Zasilaniem
Rozszerzenia Eaton dla IBM Director
Eaton Personal Solution-Pac
PowerVision
LanSafe WebView v. 1
Eaton MultiView
LanSafe v. 6
LanSafe v. 5
LanSafe v. 4
Oprogramowanie Eaton NetWatch wersja 5.0.0
Oprogramowanie Powerware NetWatch v4
OnliNet
CheckUPS
Komunikacja
Zobacz wszystkie urządzenia komunikacyjne Eaton, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie zasilaczami UPS oraz innymi urządzenia poprawiającymi jakość zasilania.
Lista produktów

- Komputery, stacje robocze i rozrywka domowa
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Sieci i serwery
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Centra przetwarzania danych i inne ośrodki
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- UPS Eaton 91PS i 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Zasilacz przemysłowy UPS
- Zasilacz przemysłowy Eaton 9PHD (30-200 kVA)
- UPS w wykonaniu morskim i nadbrzeżnym
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- DC Power