UPS Eaton 9155 Specyfikacja techniczna

 Modele wieżowe z wejściem 1-fazowym / wyjściem 1-fazowym
 Modele wieżowe z wejściem 3-fazowym / wyjściem 1-fazowym
 Zewnętrzne moduły bateryjne
Wyjściowe moce znamionowe UPS (wsp. mocy 0,9)
kVA 8 10 12 15 20 30
kW 7,2 9 10,8 13,5 18 27
Ogólne
Sprawność w trybie podwójnej konwersji (pełne obciążenie) 92% 93%
Sprawność w trybie podwójnej konwersji (połowa obciążenia) 90% 91%
Sprawność w trybie podwyższonej sprawności do 98% -
Jednostki systemu równoległego z technologią HotSync 4
Rozbudowa w miejscu instalacji Tak
Technologia prostownika/falownika Beztransformatorowa, IGBT z PWM
Poziom hałasu < 50 dB
Wysokość n.p.m. 1000 m bez przewymiarowania (maks. 2000 m)
Wejście elektryczne
Typ instalacji wejściowej 1-faz. lub 3-faz. + N +PE
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz
Zakres napięcia wejściowego ± 20% wartości nominalnej przy 100% obciążeniu; -50%, +20% wartości nominalnej przy 50% obciążeniu
Zakres częstotliwości 45-65 Hz
Współczynnik mocy wejściowej 0,99
Wejściowe THDi poniżej 4,5%
Funkcja ‘miękkiego startu’ Tak
Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne Tak
Wyjście elektryczne
Typ instalacji wyjściowej 1-faz. + N +PE
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz
Wyjściowe THDu <3% (100% obciążenia liniowego); <5% (standardowe obciążenie nieliniowe)
Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 (np. 9 W przy 10 kVA) 0,9 (np. 27 W przy 30 kVA)
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników 0,7 indukcyjny – 0,8 pojemnościowy
Przeciążenie falownika 10 min. 100-110%; 1 min. 110-125%; 5 s 125-150%; 300 ms > 150%
Przeciążenie przy dostępnym bypassie 60 min. 100-110%; 10 min. 110-125%; 1 min. >125- 150%
Baterie akumulatorów
Typ baterii Baterie bezobsługowe VRLA, NiCd
Metoda ładowania Technologia ABM lub ładowanie konserwacyjne
Kompensacja temperatury Opcja
Nominalne napięcie baterii (ołowiowo-kwasowych) 384 V (32 x 12 V, 192 ogniwa) 432 V (36 x 12 V, 216 ogniw)
Prąd ładowania / Model Domyślnie 3 A
* maks. 30 A
Domyślnie 3 A
*maks. 60 A
*Ograniczony maksymalnym prądem wejściowym UPS
Akcesoria
  Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły bateryjne, rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja), opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układu równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego. Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły bateryjne, opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układu równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego.
Komunikacja
X-Slot 2 kieszenie komunikacyjne
Port szeregowy 1 x RS-232
Wejścia/wyjścia przekaźnikowe 2 / 1 programowalne
Zgodność ze standardami
Bezpieczeństwo (certyfikacja CB) IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC IEC 62040-2
Parametry IEC 62040-3

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Modele wieżowe z wejściem 1-fazowym / wyjściem 1-fazowym
Nr katalogowy Nazwa Moc znamionowa Czas podtrzymania (wsp. 0,7) Wymiary (W x S x G) Masa
1022532 9155-8-S-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022533 9155-8-S-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022534 9155-8-S-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022535 9155-8-S-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022536 9155-10-S-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022537 9155-10-S-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022538 9155-10-S-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
Modele wieżowe z wejściem 3-fazowym / wyjściem 1-fazowym
1022480 9155-8-N-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022481 9155-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022482 9155-8-N-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022483 9155-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022484 9155-10-N-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022485 9155-10-N-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022486 9155-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022487 9155-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 8 min 817x305x702 mm 160 kg
1022488 9155-12-N-15-64x7Ah 12 kVA / 10.8 kW 15 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022489 9155-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 20 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022490 9155-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 5 min 817x305x702 mm 160 kg
1022491 9155-15-N-10-64x7Ah 15 kVA / 13.5 kW 10 min 1214x305x702 mm 250 kg
1022492 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 15 min 1214x305x702 mm 275 kg
1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 min 1684x494x762 mm 600 kg
1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 min 1684x494x762 mm 600 kg
Zewnętrzne moduły bateryjne
1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2x32x7 Ah Specyfikacja techniczna 817x305x699 mm 195 kg
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3x32x7 Ah Specyfikacja techniczna 1214x305x699 mm 310 kg
1025169 9355-BAT-1x24Ah (30 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 mm 510 kg
1025170 9355-BAT-2x24Ah (30 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 mm 870 kg