UPS Eaton 9355 Specyfikacja techniczna


Wyjściowe moce znamionowe UPS (wsp. mocy 0,9) | |||||||
kVA | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
kW | 7,2 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | 27 | 36 |
Ogólne | |||||||
Sprawność w trybie podwójnej konwersji (pełne obciążenie) | 92% | 93% | |||||
Sprawność w trybie podwójnej konwersji (połowa obciążenia) | 90% | 91% | |||||
Sprawność w trybie podwyższonej sprawności | do 98% | - | |||||
Jednostki systemu równoległego z technologią HotSync | 4 | ||||||
Rozbudowa w miejscu instalacji | Tak | ||||||
Technologia prostownika/falownika | Beztransformatorowa, IGBT z PWM | ||||||
Poziom hałasu | < 50 dB | ||||||
Wysokość n.p.m. | 1000 m bez przewymiarowania (maks. 2000 m) | ||||||
Wejście elektryczne | |||||||
Typ instalacji wejściowej | 3-faz. + N +PE | ||||||
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) | 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz | ||||||
Zakres napięcia wejściowego |
± 20% wartości nominalnej przy 100% obciążeniu; -50%, +20% wartości nominalnej przy 50% obciążeniu |
||||||
Zakres częstotliwości | 45-65 Hz | ||||||
Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 | ||||||
Wejściowe THDi | poniżej 4,5% | ||||||
Funkcja ‘miękkiego startu’ | Tak | ||||||
Wewnętrzne zabezpieczenie wsteczne | Tak | ||||||
Wyjście elektryczne | |||||||
Typ instalacji wyjściowej | 3-faz. + N +PE | ||||||
Napięcie znamionowe (konfigurowalne) | 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz | ||||||
Wyjściowe THDu | <3% (100% obciążenia liniowego); <5% (standardowe obciążenie nieliniowe) | ||||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 0,9 (np. 9 W przy 10 kVA) | 0,9 (np. 27 W przy 30 kVA) | |||||
Dopuszczalny zakres współczynnika mocy odbiorników | 0,7 indukcyjny – 0,8 pojemnościowy | ||||||
Przeciążenie falownika | 10 min. 100-110%; 1 min. 110-125%; 5 s 125-150%; 300 ms > 150% | ||||||
Przeciążenie przy dostępnym bypassie | 60 min. 100-110%; 10 min. 110-125%; 1 min. >125- 150% | ||||||
Baterie akumulatorów | |||||||
Typ baterii | Baterie bezobsługowe VRLA, NiCd | ||||||
Metoda ładowania | Technologia ABM lub ładowanie konserwacyjne | ||||||
Kompensacja temperatury | Opcja | ||||||
Nominalne napięcie baterii (ołowiowo-kwasowych) | 384 V (32 x 12 V, 192 ogniwa) | 432 V (36 x 12 V, 216 ogniw) | |||||
Prąd ładowania / Model | Domyślnie 3 A * maks. 30 A |
Domyślnie 3 A *maks. 60 A |
|||||
*Ograniczony maksymalnym prądem wejściowym UPS | |||||||
Akcesoria | |||||||
Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły bateryjne, rozdzielnica UPS (wejście, bypass, dystrybucja), opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układu równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego. | Transformator separacyjny, baterie o długiej żywotności, zewnętrzne moduły bateryjne, opcje komunikacyjne X-slot (Web/SNMP, ModBus/Jbus, przekaźnikowa, HotSync, zdalny wyświetlacz ViewUPS-X), moduł łączący układu równoległego HotSync, zintegrowany bypass ręczny, zewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego. | ||||||
Komunikacja | |||||||
X-Slot | 2 kieszenie komunikacyjne | ||||||
Port szeregowy | 1 x RS-232 | ||||||
Wejścia/wyjścia przekaźnikowe | 2 / 1 programowalne | ||||||
Zgodność ze standardami | |||||||
Bezpieczeństwo (certyfikacja CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||||||
EMC | IEC 62040-2 | ||||||
Parametry | IEC 62040-3 |
Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.